Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

选择Endress+Hauser作为您的主要仪表供应商(MIV),最大限度地减少降低风险

最大限度地降低化工行业中项目管理的风险

选择我们作为您的主要仪表供应商(MIV),最大限度地降低风险,优化资本性支出(CAPEX)

对于工厂建造者或EPC总承包商而言,主要挑战是在预算范围内按时完成国际项目。在化工和石化行业中,项目领导和项目执行团队相距较远。作为一个全球性的主要仪表供应商(MIV),我们能够帮助您按项目进度表执行项目,基于本地项目管理专业知识进行成本管理。

30%

的资本和时间损失

项目专家表示,在过程自动化项目中采用传统方法将造成 30% 的资本和时间损失。

Office situation

您在全球过程工业项目中值得信赖的合作伙伴

选择我们作为您的过程工业项目的主要仪表供应商(MIV)。让我们成为您从FEED(前期工程设计)到运营的专业合作伙伴。无论是何种类型的化工厂或石化厂,我们都能为您提供全方位服务,优化项目执行。我们为您提供必要服务,完全满足您的要求:

  • 完整的系列仪表及服务

  • 一个稳定的、清晰的合作伙伴确保一致性,避免歧义

  • 经验丰富的专业人员减少了变更,提高了准时性

  • 先进的工艺、方法和工具提高了效率和重复性,降低了风险

  • 标准化减小了变化因素,降低了执行的复杂性,最大限度地降低了MRO成本

您能够:

点击图片查看我们如何处理工业过程的项目。

  • 传统的多供应商项目管理方式本质上十分复杂。 ©Endress+Hauser

    传统的多供应商项目管理方式本质上十分复杂。

  • 选择Endress+Hauser作为您的专业项目合作伙伴,有助于确保一致性。 ©Endress+Hauser

    选择我们作为您的专业项目合作伙伴,有助于确保一致性,避免歧义,即使安装有第三方产品。

  • Endress+Hauser是您项目各个阶段的合作伙伴! ©Endress+Hauser

    您在各个阶段的合作伙伴!与强大的仪表供应商合作,供应商负责提供所有交付仪表,显著降低了集成风险。

  • Endress+Hauser作为主要仪表供应商(MIV)的主要产品图示。 ©Endress+Hauser

    作为主要仪表供应商(MIV),我们对我们仪表和服务进行不同组合,完全满足特定项目要求。

  • 我们内部采用标准化流程,在全球范围内适用,并符合国际PMI框架协议。 ©Endress+Hauser

    我们内部采用标准化流程,在全球范围内适用,并符合国际PMI(项目管理机构)框架协议(PMBOK指南)

  • 计划-执行-检查-处理 ©Endress+Hauser

    1. 计划(项目计划)2. 执行(按计划执行项目的各项工作)3. 检查(识别计划和实际之间的差异)4. 处理(实施正确的修正措施)

  • 使用先进的工具通过电子传输进行集成设计。 ©Endress+Hauser

    使用先进的工具通过电子传输进行集成设计。

  • 强大的联盟和开放式集成伙伴显著降低了您的风险 © Endress+Hauser

    强大的联盟和开放式集成伙伴显著降低了您的风险,降低了集成成本。

统一的项目流程,适用于每个新建的化工厂

选择我们作为您的主要仪表供应商(MIV),在项目中领先一步

现今,同时存在多个测量设备供应商十分普遍,也十分复杂。评估多个投标文件、与众多联系人沟通、协调和执行多个不同的流程和步骤,这都会产生大量的工作量,造成效率低下,增大项目风险。选择我们作为您的主要仪表供应商(MIV),意味着从测量变送器到仪表、附件和服务,所有的仪表相关产品都可以由我们完整交付。

  • 单一联系人负责销售和执行,降低了复杂性和风险。

  • 技术咨询和安全顾问在项目初期介入,拥有充足的时间找寻最佳解决方案。

项目管理

各合作方尽早参与项目,争取更短的上市时间

主要仪表供应商(MIV)的基本工作方式是初期参与、整合团队和清晰沟通,降低项目的不确定性、风险和成本。在项目初期仍有充足的时间考虑和讨论特定技术解决方案。从而避免后期更换仪表,从一开始就选择了最合适的技术。

  • 快速获取文档资料(如仪表CAD图纸),可用于初期模型审查和管道布置审查,利于缩短设计周期。

  • 从一开始就选择了最合适的技术,降低在执行阶段更换仪表的风险。

设计

响应迅速的团队伴您左右

项目完成,化工厂投用后,我们仍然在您身边,在工厂的整个生命周期内为您服务。作为您的主要仪表供应商(MIV),我们不仅在项目阶段和执行阶段,而且还在运营阶段为您提供支持。这种全面的方法减少了使用多供应商时存在的接口和差异问题。

  • 随时随地查看文档,节省了时间,允许通过手机访问

  • 便捷采购、存储和MRO都降低了成本

化工行业中项目实施阶段的现场人员

优势

我们的目标是助您成功。无论工业过程中的项目规模有多大,也无论有多少个合作伙伴参与项目,我们的专家通过自己丰富的专业应用知识和项目管理经验为您提供全球项目支持。我们帮助您转移从FEED(前期工程设计)到执行阶段,以及运营过程中存在的项目风险。

4周

以800台设备订购量为例,同传统方式相比,使用我们的电子数据交换您的项目能够缩短4周时间。

80%

以设计800台设备为例,同传统方式相比,创建设计文档的时间缩短80%,例如CAD图纸。

25,000美金

以70万美金的仪表项目为例,选择我们作用您的主要仪表供应商(MIV),备件开支节省2.5万美金

成功案例