Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

我们帮助您选择可靠的解决方案,确保安全的化学品储存和运输

化学品的储存和运输存在风险

降低风险,同时保证稳定性和高效率

化工行业面临的挑战不仅限于生产加工危险化工品,而且还包括危险化工品的储存和运输。它们都会产生潜在的人员和环境危害。您的首要任务就是要规避此类危害,并降低操作过程中的安全风险。博帕尔惨案和塞维索有毒物质释放等灾难说明了正确安全管理的重要性。

1,500

次危险运输作业 / 年

利用我们的专业知识和产品组合,每年有效避免1,500 次危险运输作业,大幅降低风险,全力确保安全。

优化罐区系统物流理念
Brenntag 案例 - 利用 Endress+Hauser产品组合有效避免 1500 次危险运输作业

我们保护您的整个测量过程

为了确保始终安全,整个安全回路系统包括测量、控制和校正元件应来自同一个供应商。我们为用户提供完整的产品线,帮助您应对生产力、安全和环境问题等带来的挑战,并使您能够实时获取罐区信息。我们还为用户提供如下危险化学品安全处置的解决方案:

  • 注册安全工程师和认证管理系统

  • 符合国际公认标准和认证: NAMUR、WHG、IP、ASME、NACE、API、IEC 17025、MID、OIML

  • 通过国际防爆认证:ATEX、IECEx、FM/CSA、NEPSI、TIIS、INMETRO

  • 采用先进的技术,例如符合IEC 61508标准的功能安全等级(最高SIL 3)

  • 统一的安全运行设计理念,实现简单且安全地运行

您能够:

点击工艺流程图查看如何提高容器中储存的化学品的安全性的详细信息!

  • 化学品的储存和运输概览 ©Endress+Hauser

    保护整个供应链

  • 罐体中的化学品存储流程图(含参数) ©Endress+Hauser

    经验表明:通过两个独立的控制系统分别实现连续液位测量和溢出保护功能效果更好。我们的Liquiphant Failsafe能够实现安全可靠的液位检测。

  • 罐体中的化学品防溢保护系统流程图(含参数) ©Endress+Hauser

    使用智能系统能够安全进行罐体监测,防止危险溢出。

  • 化学品的装车和卸车工艺流程图(含参数) ©Endress+Hauser

    使用科氏力质量流量计可靠监测装车应用

  • 化学品计量交接工艺流程图(含参数) ©Endress+Hauser
  • 化学品灌装和封装工艺流程图(含参数) ©Endress+Hauser

工艺过程和应用

可靠的计量解决方案,确保安全存储

除了进行罐体安全监测,跟踪现场当前化学品存量及可用储存空间也十分重要。因此,库存控制、罐区装车和卸车、油库和运输车辆都需要采用最先进的设计。我们为您提供正确的过程测量技术,例如物位和流量测量,有助于您成功进行库区控制,从高精度储罐计量到高粘度介质的输转。

我们帮助您选择可靠的解决方案,确保安全的化学品储存和运输

冒罐浪费金钱、有损声誉和信任

冒罐会引发灾难,因此备受关注。控制罐体液位需要成熟的技术和高精度测量,以防发生危险。

  • 我们的Liquiphant Failsafe限位开关进行高精度防溢液位监测,完全不受罐区中或容器中安装的其他罐表系统的影响

  • 一键式连续自监测、智能自校验等安全功能,无需拆卸仪表,且自校验测试的间隔时间可长达12年,节省了时间和成本

  • Micropilot 80GHz雷达物位仪操作安全、可靠且透明,用于连续的非接触式液位测量

冒罐不仅浪费金钱,而且有损信任。我们帮助您选择合适的测量仪表。

通过智能系统安全进行罐体监测

储罐中的介质液位超过危险高限液位时,故障的罐表液位计无法向仓储库的操作员发出警告。独立的全自动防溢系统能够可靠检测、显示液位,防止储存的化学品或石油产品发生危险溢出。因此:

  • 允许多罐体同时灌装,无需人员干预,显著节省了时间

  • 缩短了停车时间,增加了储罐利用率

  • 远程全自动自校验测试节省了时间,减少了工作量:16个罐体仅需5分钟

我们的智能系统有助于您安全进行罐体监测

使用科氏力质量流量计实现危险品的安全装车

相比于体积流量计,我们在进行危险品装车时使用科氏力质量流量计实现了安全的高精度测量。使用科氏力质量流量计的优势有哪些呢?

  • 我们的撬装装车计量系统(LMS)通过计量器具指令(MID)认证,符合计量交接法规要求

  • 使用高性能Promass科氏力质量流量计,减少了计费错误

  • 同体积流量计相比,压损更小

使用科氏力质量流量计的安全装车系统

优势

工厂的安全性和生产力至关重要,您需要一个值得信赖的合作伙伴,一个关注长期可持续合作关系而非短期利润的合作伙伴。我们拥有60多年的从业经验,我们与您一同成长。我们的仪表和解决方案均符合相关安全标准,确保安全的化工工艺过程。

17+年

功能安全标准IEC 61508标准(质量、安全和可靠性)已实施17余年。

>90%

自校验测试和带溢出保护系统的安全仪表系统,可节省超过90%的维护时间(以传统方式每个罐体需要4个小时计算)。

>480万

全球范围内已安装了超过480万台液体音叉限位开关。

成功案例