Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

化工厂聚合装置

陈旧技术和机械测量方式

对您的化工工艺过程中的陈旧技术进行现代化改造,有助于避免意外停车

当机械测量方式逐步落伍,其维护时间和维护成本迅速飙升。此外,旧仪表的缺陷会导致生产意外停车,从而造成经济损失、降低安全性和可靠性。引进新技术不仅能够让您成为现代化进程的领先者,而且能够优化您的工艺过程,使之更为平稳,满足化工市场的发展需求。

25 万

美元损失

业内专家表示,陈旧的机械测量技术将使您的烯烃工艺蒙受 25 万美元的损失

化工厂烯烃工艺

我们为您提供的产品、服务和解决方案

我们帮助您实现目标,例如无论在哪种工艺过程或应用中,都使您的生产具有最佳性能,并可以降低运行成本。我们的技术能为您提供高精度测量数据,减少维护工作量,缩短了标定和自检过程中停机时间。我们的全球服务和销售团队就在您的身边,随时可以为您提供整套服务,从正确的传感器选型到仪表维护服务。我们能够为您提供:

  • 自带Heartbeat technology(心跳技术),安全实现在线清洗及在线标定,具有自诊断功能,轻松完成自检

  • 高级诊断功能避免了意外停机

  • 通过RFID射频识别位号直接在现场获取数据,快速查询资产信息

  • 统一的变送器平台,为您提供可靠的集中的维护方式

  • 最适合的高精度本安型仪表,提供可靠的数据,确保过程安全

您能够:

点击上述工艺流程图查看如何降低维护成本!

  • 化工行业中的间歇式反应器的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    采用现代化技术控制您的聚合反应器。

  • 乙烯生产工艺流程图 ©Endress+Hauser

    在现代化乙烯生产中,工艺过程平稳,数据可靠,提高了生产效率并避免了意外停车。

  • 烯烃冷却塔的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    定期可靠地测量冷却水的pH值需要至少隔天清洗传感器,这需要花费大量的时间和占用大量的人力。

  • 烯烃分馏工艺流程图 ©Endress+Hauser

    较低的过程控制水平导致不可靠的分馏过程,例如液位测量中的陈旧技术无法实施远程控制。

工艺过程和应用

强化技术领导地位,实现性能优化

保证最佳工艺过程性能的同时降低运行成本,这对于工厂的日常运营至关重要。您在努力实现目标的同时,还需要根据客户的需求生产高品质的化工品。实现这一目标离不开可靠的高精度数据。替换陈旧的机械测量方式,您才能独占鳌头。我们是您身边值得信赖的测量专家。

化工厂聚合装置中的搅拌罐:结晶影响产出

克服高粘度聚合物测量的难题

粘度是重要的流体特性,也是聚合工艺过程控制中的关键参数。粘度可用于监控产品质量。使用陈旧技术的老设备测量时,需要频繁清洗过滤器,这样才能避免设备堵塞和生产停机。使用Promass I型科氏力质量流量计替换机械式测量仪表,优点如下:

  • 无需过滤器:不仅节约了成本和时间,而且能够保证过程平稳安全

  • 在一个测量点在线完成多变量测量(流量、密度、温度和粘度),有助于优化产品质量

  • 采用单直管结构设计,低压损

在聚合工艺中使用Promass I型科氏力质量流量计替换机械式仪表有助于避免结晶,节省维护费用

全自动pH测量,超长使用寿命

在烯烃冷却过程中,定期测量被污染的冷却水的pH值有助于避免塔底结垢。这要求至少隔天清洗传感器,需要花费大量的时间和占用大量的人力。如果不按照上述间隔时间清洗,两周后就需要更换传感器。使用我们的Liquiline CDC90,您的传感器使用寿命可延长30多倍。

  • 节省时间:在线清洗和在线标定无需拆除电极

  • 高效率:配备自诊断系统,例如传感器状态检查

  • 人员和过程安全:无需处置污染水

pH测量:使用我们的Liquiline全自动系统,您的传感器使用寿命可延长30多倍

避免烯烃分馏过程中发生意外停车

伴随着过程温度上升,维护和安全成为您的挑战。在高温条件下使用老式的磁性液位计测量,安全性会降低,并输出不可靠的测量结果。如果温度过高,还会导致计划外停车。使用我们的Levelflex导波雷达液位仪,您可以高效控制分馏过程。

  • 基于行程时间原理(ToF)在高温条件下进行可靠的连续液位测量

  • 将第二台设备连接至安全仪表系统(SIS)中,保证过程功能安全

  • 无虚假行程,不会出现可能导致意外停车的设备卡死

化工厂中的烯烃分馏塔

优势

我们拥有60余年的化工行业应用经验,与我们的用户建立了长久的客户关系。我们始终从客户的利益出发,从正确的传感器选型到仪表维护服务,随时为您提供各项支持。我们全球服务和销售团队的始终伴您左右,是值得您信赖的测量专家,他们致力于助您成功。

13,000

全球13,000名员工

最多130,000欧元

使用我们的Liquiline全自动清洗和标定系统,以工厂中有10个测量点计算,每年pH电极的维护成本最多可以节省13万欧元

650,000+

超过65万台科氏力质量流量计已成功投用

成功案例