Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

化工行业中的项目现场工程支持

化工行业中的项目现场工程支持

实施现场工程支持为您的项目提供可靠的服务和解决方案

对于化工或石化行业中的基建项目,降低风险、匹配项目进度并保证始终不超预算这些都可能是您需要应对的挑战。拥有丰富仪表专业知识且与设计团队密切合作的现场工程师能够精细管理上述挑战,为您提供支持。这是有效赢得成功基建项目的一种解决方案。

16 小时

工作时间

专家认为,采用传统方式处理资本项目事宜,往往耗费了大量工作时间进行邮件往来,而解决的问题却十分有限。

两名工作人员正在就项目进行讨论

完全值得您信任的合作伙伴始终伴您左右

随着复杂大型项目的日渐增加,项目要求越来越高;与此同时,项目进度和预算越来越紧,安全性成为重中之重。此类项目离不开丰富的经验,同时还需要客户同意我们的一位专家加入至工程设计团队中。这样就可以保证在整个项目阶段均能够降低风险和提高效率。我们为您提供必要服务,完全满足您的要求:

  • 提供现场仪表的专业设计知识

  • 在过程自动化现场设备的产品、服务及解决方案方面,提供相关的知识和经验

  • 密切关注现场,精诚合作,涵盖全球范围内的不同安装位置

  • 快速处置问题,保证项目进度,确保不超预算

  • 减少了电子邮件、电话等繁冗的外部沟通,实现了最高效率

优化项目进度

  • 在项目的各个阶段Endress+Hauser都是您的合作伙伴! ©Endress+Hauser

    现场支持工程师与项目团队精诚合作,帮助您正确进行仪表选型,从而能够节省时间。

现场工程支持降低了风险

决定同意专家加入项目团队,提供更多选择

启动石化或化工行业的后续项目的具体工作前,首先需要各方一致同意允许Endress+Hauser现场工程支持专家的加入。与您共同签署协议,同意我们的相关现场专家加入您的项目工程设计团队。

经协商:项目团队中包含EPC公司、客户和Endress+Hauser的人员

团队紧密合作,优化控制

如果您的客户或您自己对过程仪表和工程设计的外形尺寸或其他技术问题有疑义,我们的专家就在您的身边,随时为您提供帮助:

  • 推荐最佳应用案例,针对应用提供最合适的测量技术

  • 现场专家协调技术澄清,响应迅速及时

  • 在项目中集成各类有效工具,例如中央设计平台和SPI集成、资产管理系统

EPC公司的现场工程支持确保降低风险和节约预算

身边就有专家,用户放心

现场工程师在项目的整个生命周期内均全程参与并提供支持,确保平稳过渡。

  • 确保正确精准实施设计审批流程。

  • 所有仪表包的单一负责制:从设计到采购,再到调试

  • 在关键应用的调试阶段亲临工厂现场

工厂关键应用场合,Endress+Hauser的现场专家为您服务

优势

助您成功是我们的主要目标。无论是多大规模的化工项目,也无论存在多少个合作伙伴,我们的拥有丰富应用知识和管理经验的现场专家都将为您的项目团队提供现场支持。我们从FEED到执行阶段都能为您提供支持,降低项目风险。

90 %

同传统方式相比,我们的现场工程支持专家直接解决了项目中出现的90%问题。

10天

同传统方式相比,以1,000个位号的项目为例,我们的相关专家加入项目团队后,节约了10天时间。

25,000美金

以70万美金的仪表项目为例,选择我们作用您的主要仪表供应商(MIV),备件开支节省2.5万美金。

成功案例