Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

化工厂和环境

安全的化工过程和环境

采用可靠的测量解决方案,实现化工过程的安全目标

化工厂的生产过程面临许多挑战,例如处置可燃和有毒物质时。在应对这些挑战的同时,化工厂还需要按照客户要求生产高质量产品。高生产效率、低能耗、人员和环境的整体安全性是实现上述目标的途径。

2.34 亿吨

根据国际肥料工业协会(IFA)2017 年会的行业展望总结报告,到 2021 年,全球范围内氨的需求量将达到 2.34 亿吨。

2017-2021年肥料展会总结报告
Chemical plant at night - Chemical processes

整个化工过程的可靠数据

为了克服这些挑战,并满足客户需求,您需要通过测量设备和解决方案控制和操作复杂工艺过程,例如萃取、反应、分离或过滤。我们能够帮助您实现目标,提高工厂适用性和安全性。

  • 最全面的安全测量仪表,设计遵循危险区防爆标准,例如ATEX、FM、TIIS

  • 智能传感器,功能安全性符合IEC61508标准,数据可归档记录的验证测试,安全性最高可达SIL 3

  • 我们的安全专家遍布全球,为您提供支持

  • 安全性和标准(例如ATEX、SIL、WHG),以及培训均有助于员工培养

提高化工过程安全性

点击查看上述工艺流程图,了解我们如何进行关键参数测量。

  • 化学品间隙反应釜的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    使用真正的本安型两线制设备,在间隙式反应釜中安全进行流量测量。

  • 化学品精馏塔的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    透明地进行精馏工艺计量,输出数据可靠,例如氨水的液位检测。

  • 化学品储罐的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    仅需一台MultiSens Flex TMS01 & TMS02温度计即可进行多个测量点测量(通过压力认证,例如PED、ASME VII。/

安全和高效并存

高精度测量,获取高质量化工产品

透明地测量关键参数,有助于实现您的目标,满足您的客户需求。此外,还能确保化工生产过程安全及环境影响最低。将我们的真正的两线制流量和物位测量仪表安装在您的间隙反应釜上,满足您的测量精度要求,节省了布线成本,并为电缆架提供了专用安装空间。

  • 本安输出提高了安全性

  • 全球认可的全面Ex ia理念

  • 发生故障时的快速决策支持,避免工厂停车(符合NE 107标准)

  • Heartbeat Technology(心跳技术)简化自校验操作

使用真正的两线制回路供电仪表

不间断检测分离器中的氨水液位

罐体被加热时,液态化学品蒸发会导致风险,例如氨水或无水酒精。需要始终保证正确的液位。需要通过先进的高精度测量仪表和技术进行液位控制。我们的创新的Levelflex FMP54具有气相补偿功能,是高密度气体应用中高精度液位测量的理想选择。

  • HistoROM数据存储理念能够快速、简便地进行调试、维护和诊断

  • 符合SIL/WHG标准的简单自校验功能节省了时间和成本

  • 双陶瓷接头和气密馈通功能确保安全生产

  • 通过HART通信获取实时数据或诊断信息

化学品精馏塔,氨水

不间断检测储罐中的氨气温度

在室温条件下,氨气有毒。因此,建议在-33 °C (-27.4 F)温度下液态保存。流体和罐壁的测量温度十分重要,确保不会“聚热”。由于不能接触已经盛满介质的罐体,因此系统必须具有抗干扰性及稳定性。我们的StrongSens技术和MultiSens TMS01配套使用,为您提供抗干扰、稳定的传感器。

  • 仅需一个过程连接即可映射整个罐体(最大高度为100米),提高了安全性

  • 更长的传感器使用寿命,降低了维护成本

化学品处储罐,氨水

浏览我们的产品系列!

优势

在当今社会里,安全化工过程和环境至关重要。因此化工厂运营商对其生产过程安全性和环境影响必须承担特殊的责任。为了能够履行这些责任,他们离不开一个可靠的值得信任的合作伙伴。我们为化工厂运营商、工程师和经理提供支持,让他们知悉我们的仪表和解决方案有助于提高过程安全性,进而提高生产效率。

40%

采用HistoROM数据管理理念最多可以缩短40%的停车时间,快速、简便地完成调试、维护和诊断

50%

符合SIL/WHG认证的自校验测试理念可以节省50%的时间

30%

只需使用一台MultiSens Flex TMS01 & TMS02温度计即可测量多达30%的测量点,符合国际压力法规要求(例如PED、ASME VIII)。

成功案例