尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
制糖工艺中的蒸发过程

制糖工业使用的过程仪表

创新先进、坚固耐用和易于清洗的测量技术,适用于生产和维护全过程

制糖生产与工厂运营成本息息相关。坚固、耐用的高品质过程仪表能够提升工厂性能,确保产品品质稳定,因而极为重要。在保证产品品质的同时优化制糖工艺。易于清洗、测量可靠的创新测量技术保证了装置的高稳定性,降低了维护过程中设备损坏的风险。

我们帮助您实现

Endress+Hauser提供一整套可靠的流量、物位、温度、压力和分析仪表,帮助您应对严苛制糖工艺中的各类挑战。我们的仪表在设计和制造上能够经受住维护期间和苛刻的生产过程中的清洁过程。

  • 稳定的产品质量

  • 稳定的工艺参数(Brix等)

  • 确保生产安全,比如流量计或其他工艺相关的测量设备

  • 减少生产中断时间

应用

蒸发过程中的液位测量

蒸发罐液位测量是制糖工艺中最具挑战性的测量任务之一。低澄清度的蔗汁可能损坏整个批次,并引发计划外的生产中断事件。

制糖厂中的蒸发设备
我们的行业专业知识

在旁通管系统中安装使用的雷达液位测量技术能够稳定可靠地进行液位监测。

  • 为了优化蒸发过程中的液位测量,可以选择雷达液位测量,比如自由空间雷达Micropilot FMR60。

优化差压测量

恶劣的生产环境和清洗过程经常损坏蒸发器的差压系统。

Deltabar FMD71电子差压测量在制糖厂中的应用
我们的行业专业知识

我们创新的电子压差系统是一个可靠的完全替代品。

  • 陶瓷传感器坚固耐用,具有强耐磨损性和抗真空能力,仪表Deltabar FMD71. 此外,Deltabar安装耗时更短,维护工作量更低,生产停车时间更短,仓库备件库存更少。

确保pH测量值始终在安全值范围内

pH 6.5...7.0是糖结晶过程的最优pH值范围,有助于保证最优成品品质。由于与糖混合的水的离子强度低,不能使用玻璃电极。

制糖过程中的结晶系统
我们的行业专业知识

我们建议使用Memosens数字ISFET塑料或搪瓷电极。

最高Brix浓度

糖浆是蒸发过程的产物,糖度约为65° Brix。在正确的时间点获取可靠和准确的测量结果至关重要。

制糖过程中的蒸发工艺
我们的行业专业知识

Promass科里奥利质量流量计主要用于测量质量流量和密度,此外,还可以针对Brix浓度进行在线高精度测定。此外,Promass使用Endress+Hauser的Heartbeat Technology提供清晰、标准化的诊断通知,这使得预测性维护成为可能,同时提供了运行可靠性和过程安全性证明。

  • 发掘Endress+Hauser的科里奥利质量流量计的优势。

  • 分析我们的Heartbeat Technology,探寻预测性维护潜能。

制糖工艺

点击查看流程图,详细了解如何改进和优化您的制糖工艺。

甜菜糖生产工艺 ©Endress+Hauser

甜菜糖生产工艺概览

甜菜糖生产工艺 ©Endress+Hauser

蔗糖生产工艺概览

蔗汁蒸发工艺概览

糖的结晶和离心的工艺流程和测量点

优势

作为制糖企业,您必须最大限度地缩短生产中断时间,并尽可能降低过程中的其他风险。因此,您需要一个可靠的合作伙伴与您携手同行。我们工程师拥有丰富的行业和应用经验,能够帮助您优化工艺,提高装置的稳定性。

  • 24/7

    全天候连续生产,生产没有中断或停产。

  • 0

    在生产和维护过程中,有问题或损坏的工艺仪表。

  • >1,000

    每个制糖厂中都安装有1,000多台Endress+Hauser过程仪表,有助于提高您的装置稳定性。
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
浏览我们的产品系列!

相关案例

其他行业