Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

基于数据的生物工艺优化

基于数据的生物工艺优化

评估和分析关键数据,获得有用信息并做出正确决策

平衡管理特效药和平价药是制药行业面临的主要挑战之一。必须保证生产过程的灵活性和高效性,与此同时市场短期需求和成本压力均不断上涨。为了保持技术领先,必须始终关注创新和持续改进。基于过程参数,实现从只关注质量向兼顾生产效率、可靠性和创新的转变。

1 : 1

数据完整性

Memosens 技术保证了准确、可靠的测量值

data integrity

您能够:

通过连续决策参数获取工厂实时信息。提供实现安全且经济运行的高效解决方案,为运营商提供支持。进一步获取工艺信息。

  • 横向整合仪表状态参数

  • 过程研发阶段、生产阶段和质量实验室中均使用同一技术

  • 优化校准间隔时间

  • 采用数字式技术,轻松校准

  • 识别和优化关键生产数据

了解如何预测过程信息

  • 生物工艺概览 ©Endress+Hauser

    生物工艺概览

  • 配备心跳诊断功能 ©Endress+Hauser

    配备心跳诊断功能

  • 配备心跳监测功能 ©Endress+Hauser

    配备心跳监测功能

  • 配备Memobase+ ©Endress+Hauser

    配备Memobase+

应用

完整的从实验室到工艺过程的数据

质量保障的重要性与日俱增。稳定的技术有助于获取可靠的数据,这对于过程审批必不可少。为了减少偏差和质量缺陷的风险,应在实验室和生产过程中采用相同的测量技术。数字式技术提升了实验室试验过程中的测量可靠性,从而提高了整体一致性。

数据完整性

提高可靠性,延长校准间隔时间

产品质量、生产效率和成本是药品生产的关键元素。带有监测和校验功能的创新性仪表诊断,能显著提高可靠性并降低风险。每一次生产运行之前,生产员应该有条件选择快速而方便地校验关键测量设备状况,并生成校验报告。基于此,生产员可以延长校准间隔时间,从而减少人工劳动,降低成本。

基于数据优化生物工艺

实时状态信息确保产品质量始终如一

未检测到的传感器故障会引发不合格和质量问题。测量仪表不间断向中控系统发送实时状态信息。基于数据的生物工艺持续优化将确保过程可靠、诊断透明,并延长了校准间隔时间。可以同时实现稳定的产品质量和可靠的工艺过程。

资产信息管理

基于数据的生物工艺pH测量优化

在过程行业中pH测量最为常见,存在巨大的优化空间。从研发到工业生产的各个阶段内pH测量都与液态试剂配套使用,在多个不同的工艺段中使用。传感器会影响测量的可靠性和精度。数据可以直接存储在传感器头中,并与数据库同步。分析数据的历史趋势有助于优化校准操作。

生物工艺中pH测量

浏览我们的产品系列!

优势

基于数据进行优化能够节约时间和开销。获取有价值的过程信息是做出正确决策的前提条件。让我们携手合作,为您的工艺找寻最佳工业物联网(IIoT)解决方案。

1分钟

按需生成校验报告

70 %

Heartbeat Technology(心跳技术)降低了校准成本,以10年的使用寿命计算,校准成本降低了70%

0.5l - 20cbm

从实验室至生产均能实现最高产量