Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

创新技术帮助您提高生物工艺过程的效率

创新是实现生产率增长和卓越运营的关键因素

随着畅销药品的专利陆续到期,生命科学行业面临持续的挑战。保证企业盈利、实现全球化生产和增强成本意识都十分重要。为此,在全球范围内实施卓越运营计划,以改进工艺过程。 目标是在保证产品质量的前提下降低风险和提高生产效率。因此,人们对创新解决方案的需求与日俱增。

8%

的生产率增长

整体校准理念的提出,大幅缩减了工厂停机时间,从而实现了 8% 的生产率增长

整体校准理念

您能够:

新技术发展带来高效服务理念和更高的生物工艺过程效率,使生命科学行业的生产工艺过程得以受益。工厂投产前,必须高度关注净水和水分配系统。可靠的整体校准理念是优化设备稳定性的基础。

  • 流量测量

  • 电导率监测

  • 便捷快速的校准

  • 降低分析标定的复杂性

  • 提供自诊断功能,轻松完成验证

了解如何提高您的生物工艺过程效率:

  • 水处理和水分配工艺 ©Endress+Hauser

    水处理和水分配工艺(概览)

  • 纯化水PW的工艺 ©Endress+Hauser

    水处理工艺(纯化水PW)

  • 注射用水WFI的工艺 ©Endress+Hauser

    水处理工艺(注射用水WFI)

  • 水分配工艺 ©Endress+Hauser

    水分配工艺

应用

始终安全地进行高品质制药用水的生产

为了避免出现微生物残留,水必须始终处于流动状态,且流速不得低于2米/秒。因此,可靠的流量测量至关重要,并且必须校准关键测量点。Heartbeat Technology(心跳技术)提供可靠自监测和校验功能,帮助您优化校准操作,特别是在连续工艺过程中,实现了更高的设备稳定性和更高的生产效率。

水质合规(药典)

在纯化水和注射用水的水分配回路中,电导率是主要质量特征参数之一。必须始终符合药典中规定的限定值要求。在较低测量范围内进行不带温度补偿的电导率测量是基本要求。在水分配回路中进行系统校准是一种高效的保证合规的方法。

浏览我们的产品系列!

优势

我们的员工帮助您实现卓越运营,提高水处理和水分配工艺的过程效率。他们拥有专业知识和丰富经验,帮助您实现目标。

70 %

Heartbeat Technology(心跳技术)降低了校准成本,以10年的使用寿命计算,约节省70%的标定成本

100 %

完全符合行业标准和法规

> 7,000

Endress+Hauser获得了超过7,000项专利,专利的应用有助于提高生产率