Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

生命科学行业中的成本控制

生命科学行业中的成本控制

降低制药工艺过程成本的压力与日俱增

生命科学行业不得不迎接并应对众多的新挑战。当前针对美国的“患者保护与平价医疗法案”( PPACA)的变革的讨论存在政治上的争议。广大的百姓应该能够承担得起药品的费用。与此同时,全球竞争也日趋激烈。高研发费用离不开高生产率和高可靠性,生产过程必须在保证质量的前提下尽可能节约成本。

1000

节省开支的 1000 种方法

与我们的专家交流,寻找灵感,获得启发,有效节省开支。

Savings Book - get inspired how to save money

您能够:

您是否需要控制生命科学行业中的成本呢?Endress+Hauser给您带来卓越的运营保障高设备可用性和高可靠性。在生物制药工艺中,温度是关键测量点。为了保证最佳输出和最优质量,应定期校准温度设备。在关键应用中,通常校准间隔时间为六个月。采用创新的测量技术能够减少校准工作量,并显著降低成本。

  • 对现有仪表进行标准化,优化备件库存并提高备件使用率

  • 优化校准或安装自校准温度测量设备

  • 集成和评估诊断参数,校验仪表功能

  • 简化维护过程

  • 简化培训、操作和认证

详解如何在生命科学行业中改进成本控制

  • 生物工艺概览 ©Endress+Hauser
  • 发酵工艺 ©Endress+Hauser

应用

采用创新的温度测量技术

温度是生物工艺中的主要关键测量点之一。它对细胞动力学和气体溶解度都有很大的影响。最佳反应动力学、细胞生长、细胞活性和成品产出都与温度相关。因此必须在小范围内进行温度控制和频繁校准,才能满足工艺要求和测量精度要求。自校准温度测量有助于降低工作量,有利于在生命科学行业中实施成本控制。

生物制药工艺中的温度测量

校验仪表功能

评估集成在系统架构中的诊断数据可以提高过程可靠性,这可以随时随地获取数据。在早期识别错误,最大限度地缩短了生产停机时间。仪表校验可确认所有关键部件是否均按照设定规格参数正常工作。按下按钮,自动归档保存仪表功能。从长远出发,这样可以延长校准间隔时间。

仪表校验

简化维护过程

协调SOP不仅对于审计十分重要,而且对于维护过程也十分重要。一开始必须检查现有仪表,才能了解它们的详细信息。随后制定同一类测量点的全球SOP,确保在任何时候都有正确的SOP。通常,生命科学行业中的成本控制从协调SOP、优化校准和优化维护开始。

简化维护过程

对现有仪表资产进行标准化

统一的操作方式和快速更换设备:知易行难。分析现有仪表资产是优化的前提,获取更高的设备可用性并降低使用风险。识别并更换已退市或非标准化的仪表。基于标准化改进备件配送和降低培训工作量。

对现有仪表资产进行标准化

优势

我们的专家与您一道应对未来的挑战。他们将为您提供大量建议,帮助您在生命科学行业中实施成本控制,实现目标和卓越运营。

10%

预维护理念带来的成本降低百分比

60%

更少的校准SOP数量

94%

采用Heartbeat Technology(心跳技术)的总测试覆盖率