Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

降低生物技术项目的复杂性

降低生物技术项目的复杂性

设计支持有助于简化项目,降低运营成本。

伴随着越来越高的集成度和自动化水平,技术从临床试验向生产的转化变得越来越复杂。在项目的实施阶段需要设计、安装和确认大量的工业测量仪表。投用后的仪表都必须定期维护、验证和校准。早期标准化有助于简化所有操作,缩短面市时间,并优化复杂生物技术项目。

3 weeks

faster time-to-market

thanks to perfectly engineered instrumentation packages

faster time-to-market thanks to perfectly engineered instrumentation packages

您能够:

仪表有时候比人们设计的还要复杂。尤其是自动化和过程结合在一起时。但是只要项目初期有合适的专家参与,运行成本和停机时间都会降至最低。因此,您需要有一个合作伙伴伴您同行,愿意为您提供从设计到调试的全方位支持,优化工厂运行。

  • 借助嵌入式工程师的帮助,实施最优仪表标准化

  • 集成现场总线和校准设计,实现最优工厂稳定性

  • 统一管理文档和证书

  • 协调供应链物流

  • 获得从FAT到早期运行阶段的确认工作的支持

了解如何实施项目标准化

  • 生物工艺概览 ©Endress+Hauser

    生物工艺概览

  • 发酵工艺 ©Endress+Hauser

    发酵工艺

  • 层析工艺 ©Endress+Hauser

    层析工艺

  • 病毒过滤工艺 ©Endress+Hauser

    病毒过滤工艺

  • 浓缩工艺 ©Endress+Hauser

    浓缩工艺

应用

设计支持

嵌入式工程师根据生物技术项目的规模和过程集成程度正确应对不断提升的重要性,并同时降低复杂性。

  • 我们的工程师为每类应用选择正确的仪表,确保仪表能够以最佳性能完成测量任务。

  • 校准设计缩短了校准停机时间,保证始终合规。

  • 现场总线设计保证现场总线网络的整体性能。

嵌入式设计应对不断提升的重要性。

项目管理和供应链优化

为了实现标准化安装,从而降低生物技术项目的复杂性,所有供应商均采用标准仪表目录就显得十分重要。Endress+Hauser项目经理保证项目在整个执行过程中均能满足这一要求。无论是何处的供应商,他们都能够提供完全Endress+Hauser全球质量标准的本地化仪表。

项目管理和供应链优化

在执行阶段为您提供支持

从FAT到最终确认,我们的项目经理始终为您提供支持。

  • 开机和调试

  • 验证和确认

  • 校准和维护方案设计

  • 合规文档

药品生产、发酵

浏览我们的产品系列!

优势

我们的专家与您一道管理和优化工艺。他们不仅能够为您提供全套仪表;与此同时,他们的丰富行业知识还能帮助您降低生物技术项目的复杂性。我们的工程师始终致力于为您提供最合适的解决方案。

80%

通过标准化能够减少80%的温度测量类型

3%

通过标准化每年能够节约3%的初始运营成本投入

100%

仪表完全满足用户要求:完美设计,始于足下