Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

加拿大Alberta的NGP

轻松完成气体处理

天然气处理厂中的质量分析测量

如今,天然气作为全球第三大能源,在工业界起着至关重要的作用。虽然未来全球的能源需求仍将以化石燃料为主,但是天然气在能源结构中所占的比重将不断加大。天然气处理厂通过多个加工工艺去除酸性气体和其他杂质。如何监测天然气中的H2O、H2S、CO2和O2呢?

2/3

全球 2/3 的天然气产自 9 个国家

这些主产国包括美国、俄罗斯、伊朗、加拿大、卡塔尔、挪威、中国、沙特阿拉伯和阿尔及利亚。同一组数据显示,全球约 40% 的天然气产自美国和俄罗斯。

NGP Molecular Sieve Dehydration image

基于激光技术的分析仪,用于天然气测量

我们的子公司SpectraSensors生产的可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)分析仪能够在线实时测量天然气体中的杂质,计量单位从sub-ppm到百分比含量。分析仪设计独特,同其他监测天然气和液态天然气(NGL)中H2O、H2S和CO2的技术相比,优势十分明显。

  • SpectraSensors :响应速度极快的分析仪

  • 激光光谱选择性测量天然气中的分析物

  • 无需现场标定或二次标定

  • 针对严苛工况设计(离岸应用、炎热或寒冷环境)

  • 无需耗材,使用经济

点击并检查所有关键测量点

  • 天然气价值链概述 ©Endress+Hauser
  • 天然气处理中的胺处理工艺流程图或图示说明 ©Endress+Hauser

气体处理应用

天然气处理

原始天然气是甲烷(CH4)、碳氢冷凝物(液态天然气 - NGL)、水、污染物、硫化氢(H2S)和二氧化碳(CO2)的复杂混合物。天然气的组份随着提取地地质构造的变化而变化。
因此,可靠的解决方案不可或缺。这样的解决方案能够有效控制从其他碳氢化合物、水和污染物中分离出甲烷的过程。

天然气处理示意图

胺处理和脱硫处理

从不同地层获取的原始天然气所含的酸性气体浓度不相同(H2S和CO2)。气体脱硫工艺可以去除酸气中的酸性气体,胺处理可以洗除H2S和CO2。在操作中,酸气接触胺水后,通过化学反应吸收和去除H2S和CO2。我们的解决方案是在胺处理装置的入口处和出口处测量酸性气体的浓度,从而能够优化装置的性能。

胺处理示意图

分子筛脱水

离开胺处理装置的脱硫天然气中含饱和水蒸汽。通过分离鼓的湿气经压缩和冷却后会去除部分水。
随后,使用分子筛脱水实现NGL回收装置和LNG生产中的痕量H2O要求(< 0.1 ppm)。我们的分析仪在分子筛床检测上实现了突破,能够帮助您完成上述任务。

  • 专利的差分光谱技术测量sub-ppm级的H2O

  • 基于激光的测量十分灵敏,能够高度精确地测量天然气中的H2O

  • 内置渗透管实现全自动分析仪校验

  • 查看分子筛干燥装置出口处H2O测量 的应用案例

分子筛脱水示意图

浏览我们的产品系列!

优势

我们拥有专业的气体分析销售和服务工程师网络,帮助您提高装置的稳定性、生产效率和安全性。我们的产品可用于天然气生产、运输、储存、配送、天然气加工、精炼,以及石化、特种和大宗气体生产。

+20%

相当于使用TDLAS后在分子筛床再生期间获得的额外循环时间。

40万美元

避免重新安装分子筛所需的2天停机时间而节省的开支。