Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

油气行业中的油品储存和分配

储存和分配过程信息

建立智能通信协议,最大限度地降低了人员、环境和资产风险

油气行业面对的市场需求不断变化。在过去几十年里,全球范围内都出现了一些威胁安全运营的难题。全天候安全运行至关重要,高效运行也不可或缺。用户期望最大限度地使用现有罐容,为罐区、油库和运输车辆提供有效的库存控制,紧跟市场发展的步伐。

75%

目前,全球 75% 的油轮船队均为独立实体。另外,就天然气储运网络而言,天然气几乎全部通过州际管道运输,涉及至少 70-80 家企业,以及数百个地下储气系统。石油与天然气的储运是一项相对庞杂的工程。因此,严格的检测、合规标准及法规十分必要。

美国国会图书馆

选择安全,绝非偶然

我们拥有专业行业知识,我们的员工具有创造力和奉献精神,使得我们享誉盛名。我们坚持发展长期的合作伙伴关系,帮助您做出最佳选择。从简单的罐体和料仓物位监测,到高精度计量交接储罐计量和库区自动化,我们为用户提供整套技术和可扩展应用软件包,并采用统一的操作方式和安全理念,操作简单安全。

  • 符合国际公认标准和建议,例如API、OIML、SIL、IP、NORDSOK、NACE 250+

  • 全系列产品均通过防爆认证,例如ATEX、FM、TIIS 设计安全

  • 先进的技术符合IEC 61508 SIL 2标准,在同构冗余系统中最高安全等级可达SIL 3

提高您的储存和分配过程的安全性

  • 储存和分配工艺流程图 ©Endress+Hauser

    储存和分配工艺

  • 罐体的防溢保护系统:带参数的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    全自动智能系统安全监测罐体,防止危险溢油。

  • 装船计量交接应用的图例说明。 ©Endress+Hauser

    装船计量交接系统使得您的交易过程更加高效、更加可靠。

  • 卡车或火车装车计量交接应用的图例说明。 ©Endress+Hauser

    使用计量交接系统安全完成卡车或火车的装车和卸车操作。

  • 船用燃油计量的图例说明 ©Endress+Hauser

    高精度船用燃油计量:无需进行体积转换,直接测量质量,独立铅封设备使整个测量系统具有更高的安全性,防止意外篡改。

计量安全可靠

计量交接测量

认证型计量交接解决方案具有更高的透明度,用户更加放心。装车和卸车过程常常引发贸易交接纠纷。我们能够帮助您克服这一挑战。我们的可靠的高精度科氏力质量流量计几乎无需维护和重新标定。大流量仪表每天可以完成更多数量的船舶、卡车和火车的装车,提高了输转能力,同时保证了过程中的测量精度、透明度和安全性。

  • 同机械式仪表相比,允许较高的含气率,保证了安全装车过程

  • 现场调试管理确保工厂在预算范围内按时运行

使用Promass 83F进行高精度计量交接测量的装车鹤位

船用燃油计量

使用安装有科氏力质量流量计的船用燃油计量系统替代传统的定量测量方式,透明度更高。实际上,在排空罐体时系统已经校正了夹杂的气体对测量的影响。在加油过程中同时监测多个过程参数,控制面板上图形显示“计量信息”。买家和卖家对加油前、加油中和加油后的状况一目了然。

  • 提高利润率

  • 始终安全

  • 更高信任

高精度船用燃油计量

储罐的防溢油保护

罐体溢油备受关注,全球范围内的管理团队都在升级改造溢油防护系统。如何应对这一状况呢?为了满足您的需求,我们与罗克韦尔自动化联手为用户提供带独立安全认证的预设置解决方案,涵盖从测量、控制到部件校正的整个安全回路。解决方案结合行业最佳应用经验,符合API 2350和IEC 61511标准。

  • 提高您的完整性和可靠性

  • 降低您的操作风险

  • 缩短您的设计和调试时间

  • 降低您的维护费用

炼油厂中的罐区和油罐。Endress+Hauser和用户在一起。

库区管理

库区自动化变得越来越重要。这源于市场变化、竞争,以及监管和社会环境。我们为您提供全自动库区管理系统,满足各类应用要求(例如卡车、火车、船舶和驳船装车、油库和库区);管理子工艺过程,并传输至业务系统中(ERP等);以及提供可扩展的解决方案(从简单的小型油库的简单操作站到大型油库的完整客户服务器系统)。

  • 降低安装、操作和维护成本

  • 计量交接撬装设备符合API和MID标准

  • 更高的体积和质量测量精度

Endress+Hauser的自动化库区管理

遇见专家

优势

客户受益于我们的透明且专业的测量方法,满足他们的所有需求。我们不断优化工艺过程并采用创新的技术,这使得我们成为测量、控制和自动化领域的领导者;我们提供的安全且高效的解决方案,服务客户。无论是在炼油厂中,还是进行其他生产

< 5分钟

在5分钟内完成16个罐体的测试验证

17+

功能安全标准IEC 61508(质量、安全和可靠性)已实施17年

24/7

我们的库存监控解决方案允许实时查看库存信息

成功案例