Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

夜晚的炼油厂

机械式仪表的完美替代品

提高安全性和可靠性,降低维护成本

机械式仪表在安装初期工作正常。当设备老化和技术原理受限时,其维护成本不断上升。需要花费大量宝贵的时间维护现有安装仪表。虽然机械式仪表存在缺陷,工艺过程仍保持稳定。但是任意过程中断都会导致整个生产停车,浪费大量的金钱,还会降低安全性和可靠性。因此,替换陈旧的技术是避免出现上述情况的关键。

4,100

美元/小时(停车总成本)

以介质流速为2.0米/秒,管径DN 50,流速约为15,000升/小时计算,停车成本为0.30美金/升。

终端业务管理

我们为您提供的产品、服务和解决方案

无论您在何处,我们都承诺为你提供支持和服务,帮助您优化工艺过程。基于我们的工艺知识和技术专长,为您提供清晰的步骤和统一的方法,引导您正确完成工作。我们的仪表、解决方案和服务将帮助您快速做出决策。我们的产品:

  • 符合API 2350安全标准

  • 缩短了设计和调试时间,并降低了维护成本

  • 更高的过程稳定性和可靠性

  • 提高产品产量,具有最低总使用成本

  • 验证测试间隔时间长达12年

点击查看和了解如何提高安全性

  • 炼油工艺流程图 ©Endress+Hauser

    炼油工艺过程

  • 炼油厂中精馏塔的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    精馏塔

  • 炼油厂中真空蒸馏塔的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    真空蒸馏塔

  • 储存和运输的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    储存和运输

  • 静态计量交接的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    静态计量交接罐

  • 动态计量交接的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    动态计量交接罐

  • 化学品罐的防溢保护系统:带参数的工艺流程图 ©Endress+Hauser

    通过独立的智能系统对储罐实现安全监测和防溢。

应用

精馏塔

炼油厂中的所有主要工艺过程都离不开烃类的加热和部分气化。必须既保证原油精馏塔具有最大进料速度,并保证原油混合物符合环保要求。现代化的液位测量技术避免了重大停车损失,导波雷达物位仪(Levelflex)不受密度和温度变化的影响,它是浮子液位计的可靠替代品(符合API2350功能安全标准)。

炼油厂中的精馏塔图片

真空蒸馏塔

真空蒸溜塔中的环境温度变化通常会破坏测量可靠性。每4-6个月,机械冲击和热冲击会损坏毛细管。类似毛细管的电子差压技术能可靠的避免测量故障导致的停车。结构和设计最大限度地降低了过程的安全风险。

在真空蒸馏塔中使用导波雷达进行液位测量的图片

储罐

考虑到成本问题,我们经常在物位测量中使用浮球或浮筒。然而,浮球或浮筒的可靠性受到介质密度变化的影响,并且随着时间推移,介质粘附的增加极易导致测量结果不准确或者无(干扰/阻塞)测量结果。必要的定期清洁和拆卸导致维护成本居高不下,校验十分耗时且困难。用音叉限位开关替换浮球或浮筒能够实现有效、安全的测量。

  • 维护、检查和清洁时间大幅减少

  • 具有 SIL3 功能的自我监测设备(符合API 2350)

  • 校验间隔可长达12年

炼油厂中的储罐

燃油计量

现有的流量测量技术,例如容积式流量计(PD)、涡轮流量计、转子流量计(VA)和差压流量计(DP)—曾一度成为特定应用的最佳或仅有解决方案—如今已不再是唯一选择。如涡街、超声波和科氏力等现代流量测量技术提供了更为可靠的替代方案,尤其适用于工厂的工艺改进。

  • 本安型设计

  • 节省布线成本

  • 卓越的性能和较少的维护

  • 直接测量质量流量

Endress+Hauser员工正在为客户的工厂安装科氏力流量计

与专家面对面

优势

Endress+Hauser始终从用户的利益出发,它们是创新的驱动力。我们承诺为您提供最佳解决方案,并保证过程安全。我们拥有经验丰富的工程师团队,帮助您正确完成关键测量点的设计和仪表选型。我们相信并坚持可持续的合作伙伴关系。

273

2016年提交了273项专利

50%

电子差压系统测量节省了50%的总拥有成本。

1千万

全球范围内已有1千万台计量仪表投用

成功案例