Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

两位Endress+Hauser电厂客户

安装在您的测量设备上的仪表

测量技术、附件和预装配机械部件相互匹配。

残酷的成本和产出优化迫使许多设备运营商减员增效。在没有采用先进技术的前提下削减维护费用会带来巨大的潜在风险。作为仪表制造商,我们始终将正确仪表安装和测量视为自己的责任。我们与机械工程师协同工作,随时随地为用户提供最佳解决方案。

50-60%

最新调查显示,在欧洲地区,几乎 50-60% 的企业将间接服务外包给分包商,以便在核心竞争力方面倾注更多精力。

Industrial Services: Trends and Benefits of Subcontracting
电厂中,Endress+Hauser员工正在与客户交谈。

我们为您提供的产品、服务和解决方案

我们致力于为电厂客户提供全方位产品、解决方案和服务,范围包括从超大型高效超临界电厂到水电厂、垃圾发电厂和沼气发电厂中先进的再生能源解决方案。我们始终不断地追求高产品质量和服务品质,并一直在寻找秉承高品质至上理念的合作伙伴。我们不仅销售测量仪表,而且还提供全方位解决方案:

  • 由一个一揽子供应商供货

  • 所有部件都通过质检和测试,且完成预装配

  • 不会出现由于部件不匹配或交货延迟导致的时间浪费

  • 最小安装工作量

  • 提供现场咨询、项目规划和管理、交付、装配、调试、归档服务

它是如何工作的呢?随意搭配组合

  • 安装Endress+Hauser配套仪表 ©Endress+Hauser

相关应用实例

保证汽水循环系统的完整性

锅炉、余热回收锅炉(HRSG)、冷凝器中的管道和汽轮机叶片总是接触水和蒸汽将导致设备中出现沉积/结垢和腐蚀,从而会影响汽水循环系统的整体运行效率。我们为用户提供标准的模块化水质控制解决方案,能够测量电导率、pH、硅酸盐和溶解氧等关键参数。

  • 面板上安装有技术先进且使用经济的Memosens数字式传感器

  • 为汽水循环系统提供设计服务,提供取样和分析系统

  • 为EPC总包商和电厂运营商提供全球服务

燃气轮机联合循环(CCGT)电厂

完全规避了蒸汽测量结果的争议

新电厂无法按照合同要求提供充足的热能效时,锅炉供应商和汽轮机制造商可能无法就现有蒸汽供应量达成一致。因此,依据公认标准(ISO 5167)使用差压流量节流装置能够方便第三方专家校验仪表、安装和进行蒸汽体积流量/质量流量的设计计算。我们的差压流量设计团队按需为您提供支持。

安装Endress+HauserDeltabar差压流量变送器,操作简单

烟气脱硫(FDG)中的全自动pH测量

pH值直接关系到烟气清洗系统能否正常工作;因此,基于pH值控制吸附剂的添加速度,例如石灰(Ca[OH]2)和石灰石(CaCO3)。 脱硫效率很大程度上依赖于pH的精确测量。必须维持高pH值才能确保二氧化硫(SO2)可靠被吸附。如果pH值不够高,石灰会被浪费,石膏也会被污染。在上述条件下我们建议自动清洗和标定pH电极。

  • 快速拆除测量点,降低了维护成本和耗材使用成本,延长可pH电极的使用寿命

  • 最高过程可靠性

  • 高稳定性,避免了意外停机,并缩短了手动维护所需的停机时间

烟气脱硫(FDG)中的Endress+Hauser全自动pH测量

从此不再质疑蒸汽测量

我们的完整蒸汽计量流量计解决方案(压缩空气、天然气等)在工厂中设置,用于能量计量或质量流量计量。它能够在整个量程范围内进行高精度蒸汽测量,可用于合适的计费测量点和计量交接测量。

  • 完成预装配、测试和用户自定义设置

  • 完整的测量点文档记录,例如用于申请ISO 50001证书

  • 避免了设计、调试和运行过程中的常见错误

  • 能源管理以及发电厂和配电站的效率报告

完整的Endress+Hauser蒸汽计量流量计解决方案

节省设计、采购、安装和维护成本

过去,人们使用差压测量凝汽器热井、高压/低压加热器、汽包液位。通常,不同精度、密度变化和安装差异都会导致不同的输出结果。导波雷达(GWR)旁通管安装解决方案是测量任务的最优解决方案,它带来了令人信服的经济效益。

  • 现场调试快速简单

  • 预装配的旁通管解决方案通过测试,以一个包装发货

  • 提供品质保证

  • 我们负责采购和组装

Endress+Hauser导波雷达(GWR)旁通管安装解决方案

提高垃圾发电厂(E-f-W)的性能

垃圾发电厂中的锅炉顶、过热器区和焚烧区中的温度测量需要进行高精度测量和精准控制。此外还需要使用创新的专用热保护套管,且热保护套管的材料能够耐受燃烧和高温氧化环境产生的烟气的腐蚀。今天,我们为此类应用的用户提供采用合适材质的热保护套管。

  • 严苛工况下的测量点使用寿命更长

  • 降低了维护成本,因而使用成本更低

  • 稳定的测量结果带来更高品质的产品

垃圾发电厂(E-f-W)

浏览我们的产品系列!

优势

我们的每项创新都有助于用户优化自己的工艺。我们一直与我们的客户相伴同行,确保他们始终能够满足行业要求。总而言之,客户的成功就是我们的成功。

大于1年

我们的 温度传感器的使用寿命超过1年。选择合适的温度传感器热保护套管材质,垃圾发电厂能够延长运行时间,提高生产效率。

60余年

超过60年的测量仪表经验

9个月

使用全自动电极时拆除整个p清洗测量点的时间