Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

电厂汽水循环系统中的液位测量

优化汽水循环系统的整体运营成本

蒸汽可实现能量传递,但蒸汽带水会损害汽轮机,影响机组安全运行。

蒸汽作为一种常见传热介质,对设备要求不高,所以设备的价格相对便宜且不需要太多维护。但蒸汽带来的水锤、振动、腐蚀及侵蚀也会影响系统安全运行,如老旧设备故障、循环效率低下、锅炉事故停炉、管道及阀门损害,这些都会降低电厂负荷。

6000 万美元

一台 500 MW 汽轮机的价值约为 6000 万美元,而对其进行改造的成本与初始成本同样昂贵。

汽轮机

我们为您提供的产品、服务和解决方案

我们致力于提升汽水循环系统的效率,并降低真空或密度等因素对效率的影响。我们可以提供满足您应用需求的整套解决方案,包含物位、压力、流量、温度、分析等产品,技术以及服务。这些产品的生产始终遵循严格的标准,以确保产品性能始终如一。带旁通管的一体化解决方案能为您:

  • 优化汽水循环系统的整体运营成本

  • 缩短设计及采购周期

  • 降低现场安装成本

  • 符合电厂安全标准(PED)

  • 降低维护费用

提高汽水循环系统效率

  • 汽水循环工艺流程图 ©Endress+Hauser

    汽水循环系统

应用

凝汽器热井

电厂凝汽器主要把汽轮机排汽从汽态转化为凝结水,从而作为锅炉给水再次循环使用。凝汽器真空是电厂安全运行的重要指标,在真空环境中,需要对热井水位可靠测量,并且减少维护量。如何能做到这一点了?试试导波雷达技术,它是传统差压液位测量或浮球液位测量的完美替代方案。

凝汽器液位

汽包及加热器

汽包水位过低,易引发水冷壁过热而发生爆管事故,严重情况下会导致电厂事故停机,造成人员受伤及产生大量的维修费用。汽包水位过高,会引起汽轮机进水事故,导致电厂事故停机,严重情况下会损害汽轮机叶片。所以利用导波雷达技术准确反应汽包水位的变化,以便控制系统能安全控制水位在合理范围。

Endress+Hauser汽包水位测量

优势

凭借多年对汽水循环系统的深入研究,我们助力客户优化运营成本,缩短设计及采购周期。我们期望为您的工艺过程提供简单、安全、精确的测量方案,确保始终最优化运行。

25%

导波雷达+旁通管的一体化解决方案,能够使综合采购成本降低25%

整体采购

便于安装 

100,000

在全球范围有超过100000套Levelflex的业绩

成功案例