Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

水泥厂

水泥生产:关注真正的重点

轻松满足客户的特定需求和复杂需求

一方面需要面对波动的商品价格,另一方面需要面对复杂的客户需求,优化水泥行业中的工艺过程的需求空前高涨。以熟料生产过程中的能源成本为例,其中可变成本高达75%。为了能够在保证产品质量的前提下有效降低您的支出,使用可靠的仪表获取高精度过程数据是关键所在。

65-75 %

能源成本

水泥生产中,能源成本占据总体成本 65-75% 的情况并不罕见。然而,我们能够通过一些方法实现过程优化。

优化熟料生产性能
水泥生产

我们为您提供的产品、服务和解决方案

无论您是进行项目管理、使燃料处理系统自动运行、选择熟料生产过程中使用的仪表,还是集成Nox气体清洗解决方案确保符合环保要求,我们经验丰富的过程自动化顾问能够处理水泥厂的所有测量和控制问题:

  • 熟料燃烧炉测量和控制

  • 替代燃料的自动化操作、储存和控制系统

  • 通过仪表控制防止旋风预热器堵塞

  • 压碎机和进料机优化

  • 本地支持优化维护

您能够:

点击流程图查看如何降低生产成本的详细信息

  • 水泥生产 ©Endress+Hauser
  • 熟料燃烧 ©Endress+Hauser

应用

持续开发完美的熟料生产配方

熟料生产是高能耗过程;选择燃料、正确混合热气体和最佳燃烧器控制不仅影响环境,而且影响工艺过程的经济性。现今,工艺过程中可变成本的65...75%都是能源成本。为了高效控制熟料生产过程,必须采用优化后的测量解决方案。

水泥厂

窑炉燃烧器控制和燃油添加方案

  • 科氏力质量流量计通过调节进入燃烧炉的油的质量流量优化燃烧器,并为所有油加热系统提供在线温度和粘度测量

  • 锅炉和燃烧炉监测站,安装有单机优化软件

  • 锅炉的物位和温度测量仪表

  • 熟料燃烧器的火焰压力和温度测量仪表

水泥厂中的熟料燃烧

熟料冷却方案

  • 使用流量计实现空气冷却,使用高温型雷达物位传感器进行熟料床高度监测,用于调节冷却炉的排料速度和空气体积

  • 在线熟料密度测量和游离氧化钙测量

  • 非侵入式堵塞传感器用于熟料冷却炉门下的物料收集料仓测量

  • 非侵入式质量流量测量传感器,用于熟料螺旋输送机或带式进料机

  • 温度传感器和变送器用于第三方气体管道

测量水泥窑炉煤粉的润滑油的温度和压力

旋风预热器控制方案

  • 原料进料气体流速监控

  • 高测量精度、耐热和抗冲击传感器用于气旋腔室压力控制

  • 采用最新技术的耐磨损型合金热电偶带抗振的电子部件,可用于长期温度监控

  • 非侵入式气旋粘附和堵塞检测器

水泥球磨机上的润滑油的温度测量

优势

E+H的行业顾问与客户共同努力,取得了显著成效,在进行工厂优化的同时保证了许多分支行业都具有高运行安全性,比如贵重金属、水泥生产和钢材生产。除了我们的技术专家和针对行业优化的系列产品,我们的经营信条也是成功的基础。我们坚持与客户建立长期、稳定的合作关系,而并非仅仅追求短期利润。

145,000+

全球范围内的水泥料仓中已安装有超过145,00台智能物位传感器

60+

拥有60多年的测量仪表经验

1千万

全球范围内已有1千万台设备投用

成功案例