Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

钢厂中的高炉

经济高效的钢铁生产

Endress+Hauser帮助您优化炼钢成本

钢铁市场竞争十分激烈,经济高效始终是工厂厂长最为关注的问题。 在总成本中,能源成本可高达40%。因此,能源消耗在成本优化方面具有巨大潜力。以公用工程或“W.A.G.E.S.”(水、空气、天然气、电力、蒸汽)为例。在美国,钢铁行业中公用工程的成本约为工厂收入的3%以上;在欧洲约为6%以上。

高达 40%

世界钢铁协会统计表明,钢铁生产中的能源成本可高达 40%。

世界钢铁协会发布钢铁生产趋势
Casting steel

优化钢铁生产

为了改善高炉、转炉或电弧炉的性能,必须密切监测多个关键参数。可靠的高精度测量能够确保更严格的过程控制,从而优化能源使用。此外,优化使用氩气、压缩空气或蒸汽也十分重要。因为它们不仅直接影响生产产出,而且决定了能源使用量。

  • 高精度测量改进过程控制

  • 有效管理公用工程或“W.A.G.E.S.” (水、空气、天然气、电力、蒸汽)

  • 面向工业物联网(IIOT)时代的仪表

查看如何优化您的成本

  • 钢铁生产工艺 ©Endress+Hauser
  • 钢铁生产中的转炉 ©Endress+Hauser
  • 电弧炉 ©Endress+Hauser

我们如何为您提供帮助:

为什么W.A.G.E.S.十分重要呢?

通常情况下,工厂中10%的电能用于制备压缩空气,40%的天然气用于制造蒸汽。测量“W.A.G.E.S.”是任何能源管理计划的基础。能源管理包括测量、收集这些数据,并针对数据进一步分析、报告。调查结果表明:采取合适的措施才能降低公用工程的能源消耗量和成本。

蒸汽管道中的流量测量

迈向工业物联网(IIOT)

通过数字式现场总线网络将现场仪表连接至控制和维护系统。配备Heartbeat technology(心跳技术)的智能传感器具有仪表校验、高级过程诊断和自监测功能。帮助工厂管理者更好地控制生产过程,作出正确决策,以确保生产效率和产品质量。

  • 涵盖系统装配、布线和工程实施的整套项目管理

  • 自带诊断功能的智能传感器

  • 配备网页工具,能够便捷地查看现有安装设备信息并自动查看设备文档(W@M生命周期管理软件)

从A到Z的现场网络设计。

浏览我们的产品系列!

优势

Endress+Hauser为用户提供全系列过程测量仪表、专用自动化解决方案和全方位服务,在钢铁厂的整个生命周期内为您提供支持。我们拥有60多年的行业从业经验,即使针对严苛工况,我们的员工也能就如何借助智能传感器降低能耗和节省开支为您提供宝贵建议。

33%

使用我们的智能仪表和解决方案,您能够将压缩空气的成本降低33%。

1...2年

降低能源成本后,1至2年即可收回蒸汽监测解决方案的投资。

55,000

65个数字化优化项目中使用了55,000台智能传感器。

成功案例