Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

矿井水管理

更好地进行矿井水管理

遵照环境保护法,改进矿井水处理工艺,降低运行成本。

在采矿过程中,水起着至关重要的作用。不仅在矿山工作的人们需要用水,许多采矿工艺也需要耗费大量的水。由于矿山常常分布在无充足水源的偏远地区,这就产生了难题。而且在类似浸取或浮选工艺中制备水需要消耗能量和化学药剂。最后,矿山必须将废水重新无污染地排放至环境中。

10%

采矿业资本性支出(CAPEX)的 10%

国际采矿及金属协会(ICMM)和国际金融公司(IFC)提出,采矿业资本性支出(CAPEX)的 10% 用于与水有关的基础设施。

关于矿井水处理的更多信息

从海水淡化到排放

越来越多的矿山采用提取工艺确保水供给,例如通过反渗透处理实现脱盐。但是,此类工艺必须密切监测,才能获取所需结果。工业水制备也不例外。只有严格控制pH和溶解氧参数才能优化能源和化学药剂的使用量。这对于废水处理同样适用,以确保满足环保法规要求。

  • 海水淡化

  • 水制备

  • 污水处理

工业水处理

  • 膜过滤 ©Endress+Hauser
  • 污水处理 ©Endress+Hauser

矿井水处理工艺

反渗透脱盐

反渗透是最常用的海水淡化技术之一。通过特殊膜过滤海水。这一技术所面临的挑战在于,保护易于因污染和结垢出现堵塞的过滤膜不受损坏,同时尽可能地延长过滤周期。因此除了流量,差压和进水口的水质也是重要的参数。

膜过滤

矿井水制备

pH是矿井水最重要的参数之一,它能确保高效沉降,而浊度确定悬浮固体的浓度。Memosens数字式传感器具有高测量精度,能够轻松进行标定,传感器头中储存有数据,无需中断过程即可拆除传感器。最多允许将八支Memosens数字式传感器连接至Liquiline变送器,轻松控制水质。

Memosens传感器

污水处理

污水处理面临的主要挑战是在质量和成本间寻求理想的平衡点。Endress+Hauser为您提供专用水处理系列仪表,帮助您寻找平衡点,并维持平衡状态。例如:我们的曝气控制解决方案能够帮助您节约多达30%的能源。使用我们的科氏力质量流量计能够改善脱水效果,减少污泥处理中的化学药剂使用量。

适用于脱水污泥的带式过滤器

浏览我们的产品系列!

优势

在水和污水行业,Endress+Hauser拥有60余年的从业经验。我们拥有专门应对水行业挑战的全方位仪表和解决方案,以及掌握丰富知识的水行业专家,为您提供全面支持。在不影响人员安全和环境安全的前提下努力降低水处理成本。

30%

我们的曝气控制解决方案能够帮助您节省多达30%的能源成本

20%

减少污泥处理过程中化学药剂的使用量,节省20%的成本

60+

在水和污水行业,Endress+Hauser拥有60余年的从业经验