Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

钢厂夜景

安全、可靠的钢铁生产

我们提供专用测量仪表和软件产品,提高钢铁生产的安全性

高温、熔融金属和重载: 炼钢过程对人员和机械设备都有很高的要求。毫无疑问,保证安全性和稳定性是炼钢厂厂长的首要任务。这不仅是为了预防可能发生的致命事故,而且能够保证工厂在激烈竞争环境中生存。因此,您需要提供可靠数据的强大测量仪表和智能控制解决方案。

1.63 mil.

tonnes of crude steel

were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.

2016年全球钢铁产量

我们为您提供的产品、服务和解决方案

符合功能安全标准IEC/EN 61508(过程危险分类,即SIL(安全完整性等级))和IEC/EN 61511(过程安全使用的仪表,即安全仪表系统),每一步都有符合EN 13849标准的工艺流程专家为您提供指导,帮助您选择最合适的针对行业优化的仪表、服务和解决方案,我们的全系列产品均基于60多年的从业经验而设计。

  • 安全监控关键冷却水回路

  • 无线解决方案提供详细过程信息

  • 全面的工厂资产管理工具和解决方案

了解如何提高装置的安全性和稳定性

  • 炼钢过程 ©Endress+Hauser
  • 转炉中的泄漏检测系统 ©Endress+Hauser
  • 泄漏检测系统 ©Endress+Hauser

应用   

使用安全、坚固耐用和高精度的水泄漏监测

水回路故障极易对设备及人员造成危险。无论使用哪种冷却回路,泄漏检测都包括:使用合适的流量计(电磁流量计或超声波流量计)测量冷却回路的进水口和出水口的流量。安装在流量计附近的传感器也可以测量进水口和出水口的温度。我们的系统使用专用温度传感器进行高精度测量。

无线轴承油温监测

轧机机座使用辊颈轴承,轴承安装在上部和下部支承辊的工作侧。润滑油路保证轴承充分润滑。温差越大,摩擦越大,能够导致损坏。我们的解决方案是通过测量润滑油温度检测摩擦可能导致的轴承损坏。以预测方式启动维护操作。

无线监测

迈入工业4.0

通过数字式现场总线网络将现场仪表连接至控制和维护系统。与配备Heartbeat technology(心跳技术)功能的智能传感器配套使用,
提供仪表校验、高级过程诊断和状态监测功能;因此,管理人员能够主动启动维护操作,确保工厂平稳运行。

  • 包括系统装配、布线和工程实施的整套项目管理

  • 自带诊断功能的智能传感器

  • 通过基于Web的调试软件轻松查看设备信息和获取设备文档(W@M)

从A到Z的现场网络设计。

浏览我们的产品系列!

优势

安全性和装置稳定性是极为敏感的话题,从这个角度来看,您所需要的是值得信赖的合作伙伴;这样的合作伙伴关注的不是短期利润,而是长期的可持续合作关系。毫无疑问,Endress+Hauser是您的最佳选择,因为我们拥有60多年的从业经验,我们已经成为100多个国家中钢铁企业的可靠合作伙伴。我们的仪表和解决方案均针对特定行业要求设计,值得全球客户的信赖。

200,000+

在全球范围内的炼钢厂的安全回路中已安装有超过20万支温度传感器。

55,000

65个数字化优化项目中使用了55,000台智能传感器。

260万

2007年至今,冶金和基础原材料生产中已使用260万台现场仪表。

成功案例