Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

蒸汽锅炉运行解决方案

锅炉运行和管理

测量运行效率,提高锅炉的整体使用寿命

蒸汽仍然是工业加热过程中最重要的动力能源之一。但是随着能源成本的迅速飙升,工厂运营商需要降低能耗并保证高稳定性和高效率的有效方法。可靠的高精度测量和监控解决方案最大限度地避免了昂贵的停机和维护。我们的高级公用工程管理解决方案不仅能够降低资本性支出(CAPEX),而且能够降低企业的管理支出(OPEX),在整个蒸汽工艺过程中节省了大量的成本。

$50,000

每年,由低品质给水引起的额外排污费用可高达 5 万美元。

蒸汽生产

我们为您提供的产品、服务和解决方案

无论您是需要测定现有锅炉设备的当前性能、优化工厂运营,还是评估烟气,我们的专业知识和共享的行业知识都值得您的信赖。与Endress+Hauser建立合作伙伴关系,共同实施蒸汽锅炉管理解决方案,最大限度地实现蒸汽应用的价值,有效利用我们提供的多种计量、监测和蒸汽管理解决方案。

  • 一流的现场测量技术,适用于所有过程变量(流量、水分析、物位、压力、温度等),采用三元控制方式

  • 通过测量解决方案和高级监测提高锅炉房和工厂的安全性

  • 满足效率和单位成本消耗要求

  • 从符合国际法规标准的单一解决方案到多种集成蒸汽解决方案

了解实现更高效工艺过程的测量点位置

蒸汽应用参数

  • 锅炉控制 ©Endress+Hauser

应用

给水制备

给水质量和给水供应对于锅炉自身的功能安全、工作效率和使用寿命都至关重要。维持最佳生产、蒸汽供应和分配能够避免昂贵的排污、过度进料或锅炉腐蚀。 我们的解决方案能够帮助您最大限度地提高给水质量,降低给水制备中需要的消耗品,并延长锅炉的使用寿命。

给水制备

燃料的燃烧和排气

锅炉的燃料燃烧不充分或系统中出现热量丢失时,将产生巨大的浪费,偏离排放标准。 因此,锅炉效率仍需重点优先关注。Endress+Hauser为您提供正确的技术解决方案,实现安全、高效和测量便捷的燃料燃烧和排气管理。我们的监测解决方案满足排放法规要求,符合燃烧式蒸汽发生器的ASME锅炉性能试验规程(PTC 4-1998)的要求。

燃料的燃烧和排气

蒸汽生产

蒸汽供应效率低下或不能维持在理想温度都会危害正确的设备操作。因此,正确的锅炉控制和流量测量必不可少。我们提供完整的流量计量和监测解决方案,确保锅炉总体效率出色。Endress+Hauser一直努力引领技术创新,我们的涡街流量测量原理世界领先,能够检测湿蒸汽,甚至可以测量干度。

蒸汽生产

浏览我们的产品系列!

优势

我们的产品和服务设计源于深入了解您的业务需求和行业要求。我们值得您的信赖,帮助您改进蒸汽锅炉设计、维护和运行效率。服务优先是Endress+Hauser公司创始人构建的经营理念,它一直传承至今。

24/ 7

蒸汽系统的整个生命周期内全天候安全运行

1千万

全球已有1千万台仪表投用

$73,000

使用控制系统后,每年能够节省$73,000开支,排污占比从8%下降至6%