Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

选择我们作为您的主要仪表供应商(MIV),改进水行业项目管理

通过主要仪表供应商(MIV)优化水行业项目

我们的完整仪表系列能够帮助您降低项目管理的复杂度

按进度并在预算范围内完成项目是项目管理的主要挑战。这对于水行业同样适用。在整个项目中测量仪表所占的比重可能很小,但是对于工厂的长远成功运行却起着举足轻重的作用。为了确保水质安全和产水效率,仪表必须仔细选型。选择主要仪表供应商(MIV),您的仪表选型会变得轻松简单,例如Endress+Hauser。

30%

的资本和时间损失

项目专家表示,在过程自动化项目中采用传统方法将造成 30% 的资本和时间损失。

Office situation

您全球项目的值得信赖的合作伙伴

选择Endress+Hauser作为主要仪表供应商(MIV),具有以下的优点:作为您的合作伙伴,我们负责所有相关服务,帮助您优化项目执行。从FEED(前期工程设计)到运营我们都是您的专业合作伙伴。我们的产品满足您的要求,帮助您成功管理项目:

  • 所有相关仪表和相关服务

  • 经验丰富的专家能够减少变动,能够更加精准地匹配项目进度

  • 标准化产品减少变化,降低执行阶段的复杂性,并最大限度地降低了MRO成本

  • 在整个生命周期内提供全套服务

我们的项目管理方法

  • 传统的项目管理方法 ©Endress+Hauser

    传统的多供应商项目管理方法十分复杂。

  • 选择我们作为您的项目合作伙伴,有助于确保一致性,避免歧义。 ©Endress+Hauser

    选择我们作为您的专业项目合作伙伴,有助于确保一致性,避免歧义,即使有第三方产品参与。

  • 我们为您提供不同的仪表和服务组合。 ©Endress+Hauser

    作为主要仪表供应商(MIV),我们对我们仪表和服务进行不同组合,完全满足特定项目要求。

一揽子服务

使用MIV的优势

使用多个测量仪表供应商会自然增加项目的复杂程度:各种投标方案、与不同联系人的沟通、协调不同的流程。这样会增加工作量;甚至导致项目延期和项目超预算。选择Endress+Hauser作为您的MIV,所有仪表可以提供全面打包交付,包括测量变送器、传感器、附件和服务。

项目管理

尽早参与确保项目顺利实施

尽早参与,综合化团队,清晰沟通是通过MIV方法管理项目的要点。理想情况下,可以实现成本节约和风险降低。主要原因是在初期设计阶段中会讨论各种不同的技术解决方案。这样就能防止最后一分钟出现变更,从而确保您在一开始就选择了正确的最合适的技术。

工程设计

在整个生命周期内都伴您左右

项目结束后您依然可以选择Endress+Hauser作为整个生命周期的合作伙伴。完整的MIV方法减少了接口,避免了多供应商在运行阶段出现的差异问题。例如:随时可以查看记录文档,帮助你节省时间。简化采购、存储和MRO流程帮助您节约成本。

整个生命周期内的服务

优势

选择Endress+Hauser作为您的水行业项目的MIV,不仅能够保证项目顺利实施,而且还能在工厂的整个生命周期内降低成本。你完全可以信赖我们专家的丰富行业知识和应用知识,以及他们的专业项目管理经验,确保您的项目始终按进度、按预算执行。

4周

以800台设备订购量为例,同传统方式相比,使用我们的电子数据交换您的项目能够缩短4周时间。

80%

以设计800台设备为例,同传统方式相比,创建设计文档的时间缩短80%,例如CAD图纸。

25,000

选择我们作为您的MIV,在一个仪表总投资额为700,000美金的项目中能够节约25,000美金。