Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

海水淡化装置中的反渗透撬装设备

实现更加高效的膜过滤水处理工艺

为了保证质量和稳定性,必须密切监测膜过滤过程

海水淡化、水循环再利用和其他现代化工艺均采用膜过滤水处理技术。膜过滤技术经验证高度可靠,越来越多的使用在生活和生产过程中。从经济角度出发,我们需要寻求适当的平衡点,避免出现不可逆的膜堵塞或膜损坏,同时尽可能地延长过滤系统的清洗间隔时间。

8680

万立方米

全球的海水淡化厂每天可以生产 8680 万立方米淡水。国际海水淡化协会(IDA)提供的数据表明,这些淡水是 3 亿多人口赖以生存的源泉。

国际脱盐协会(IDA)提供更多关于海水淡化的情况

我们为您提供的产品、服务和解决方案

产品的安全性和可靠性是膜过滤水处理工艺的两大目标。主要通过压力和差压监控提供机械保护。流量是基本过程参数。高精度监测进水口的质量能够降低污染和结垢水平。

  • 高精度压力测量

  • 进水口的质量监测

膜过滤技术概览

  • 膜过滤 ©Endress+Hauser

优化膜过滤

压力测量对于膜保护至关重要。

进水口的压力测量十分重要,它能确保正常的过滤过程,及时检测到压力峰值,避免过滤器损坏。在此应用中使用的压力设备必须能提供长期可靠测量,且偏移量小。由于可能出现压力峰值,需要抗高压过载阻抗。安装点所需的备件数量需求减少同样十分有利,因为过程中存在大量压力测量点。

膜过滤器中的压力变送器

量身定制的进水口控制,满足您的需求

基于多个参数控制进水口水质:pH、浊度、余氯、SAC、电导率和ORP测量。通常,进水口水质测量要求长期可靠、低维护需求、标定简单和传感器归档记录。我们的定制分析仪表调试和操作轻松,特别适用于安装在旁路中。此外,我们Memosens数字式传感器技术能够便捷地完成标定和归档。

必须密切监测进水口水质,避免损坏过滤器。

优势

Endress+Hauser拥有全面的产品线和创新技术(例如Memosense),能够简化多测量参数的复杂应用测量,带您迈入数字化世界。因此我们不仅能够帮助您确保膜过滤水处理工艺的稳定性和质量,而且还能帮助您降低维护和标定成本。

40%

Memosens传感器使用寿命延长40%

250,000

全球范围内安装有250,000台Memosens数字式传感器

1千万

全球范围内安装有1千万台设备