Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

市政污水处理厂进行污泥脱水的带式压滤机

污泥处理和处置:高效、安全

污泥处理是现今污水行业面临的最大运营挑战之一,同时它也带来了新的机会。

全球范围内的污水处理行业都关注污泥处理。日益严格的地方法规是主要原因,法规严格禁止将污泥排放至环境中(水体、田地)。因此,污泥成为工厂运营商的关键成本因素。污泥消化能够减少约50%的污泥量,同时还能提供有价值的能源——沼气,具有成本优势。

25%

过滤器的使用寿命可延长 25%

由于改善了污泥脱水效果,过滤器的使用寿命可延长 25%

精确污泥调理实现良好脱水效果
带式过滤器,用于脱水污泥

如何优化污泥处理

为了避免产生其他费用,通常通过脱水减少污泥量,并为后续工艺过程做准备,例如干燥或焚烧等。但是必须密切监控脱水过程,避免未达脱水目标,在污泥调理过程中需要过高的聚合物用量。这对于污泥消化产生沼气的过程也同样重要,因为厌氧细菌需要稳定的过程条件。

  • 使用科氏力质量流量计改善脱水效果,减少化学药剂使用量

  • 使用独一无二的沼气测量产品线测量湿沼气和干沼气,优化消化池和发电机的控制

  • 使用独一无二的湿沼气和干沼气测量产品线监测消化过程,确保稳定的过程条件

了解污泥处理的详细信息

  • 污水行业中的污泥处理 ©Endress+Hauser
  • 污泥处理过程中的脱水离心机 ©Endress+Hauser
  • 污泥处理中的消化池控制 ©Endress+Hauser

污泥脱水和消化池控制

污泥调理剂的制备和投加

用于污泥调理的聚合溶液必须通过现场稀释制备后再用于污泥处理。通过达到均一的聚合物浓度,从而实现良好稳定的脱水效果和较长的脱水周期。调理剂和稀释水的体积流量测量是实现恰当的稀释和加药控制的标准解决方案。我们的高精度电磁流量计使用耐化学腐蚀性的内衬,安装简单,并经过大量的实践验证。

污水处理厂中用于污泥调理的聚合物投加站

改善脱水效果

由于实际聚合物浓度始终在变化,聚合物和污泥中的悬浮固体浓度的最佳比例通常是无法确定的。科氏力质量流量计的“高级”控制功能除了能够测量流量,还提供第二路介质密度输出。基于聚合物溶液的密度测量值能够定量的向污泥中投加聚合物药剂,显著改善脱水效果。

市政污水处理厂进行污泥脱水的带式压滤机

悬浮固体浓度和污泥密度测量

最佳脱水效果需要控制流入的污泥浓度。标准解决方案是使用电磁流量计测量体积流量和使用光学传感器测量污泥中的悬浮固体浓度。在大多数情况下,这一解决方案高效、可靠;但是对于深色污泥,光学传感器的应用会受到限制。使用科氏力质量流量计测量密度是经验证的替代解决方案,保证稳定良好的污泥脱水效果。

污泥脱水离心机

厌氧细菌需要稳定的过程条件

在消化过程中,细菌必须被保护不受苛刻的工况条件影响。 因此需要进行下列控制:

  • 恒定的温度,接近中性的pH值

  • 黑暗和厌氧条件

  • 均匀的过程负荷

  • 充足的保持时间

  • 沼气生产监测

储罐

湿沼气中的高精度流量和甲烷浓度测量

沼气流量和甲烷浓度是标识厌氧污泥消化过程扰动的关键参数。但是受环境条件影响,例如大的流量波动、含饱和水蒸汽的沼气、变化的甲烷浓度和极低的压力,大多数设备很难测量这两个参数。我们的独一无二的超声波流量计能够应对这一工况。

沼气管道中安装的超声波流量计

全球化布局,本地化经验

力求合规和高性价比之间的平衡是当前污水行业面临的主要挑战之一。我们的行业顾问遍布全球,他们熟悉当地客户要求,能够提出针对性的改进流程的建议。基于他们的专业知识和我们的专用系列仪表,客户收效显著。

20%

由于降低了化学调理剂的使用量,成本节约了20%

+13.000

全球雇员人数

60多年

测量仪表从业经验

成功案例