Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

饮用水安全

确保饮用水安全

符合环境保护法规要求,进行饮用水处理工艺的风险管理

人口增长、工业化进程和气候变化都加剧了水资源的短缺状况。为了避免当地水平衡遭受到无法弥补的破坏,必须严格控制从井口、清泉和河流中取水。但是,微污染物、激素和其他污染物给饮用水安全处理带来了越来越多的挑战。因此工艺过程变得越来越复杂,需要密切监测才能确保水质安全。

50%

的世界人口

世界卫生组织(WHO)统计显示,到 2025 年,全球将近半数人口可能面临水资源短缺的困境。

查看WHO世界卫生组织公布的水资源现状!
洁净饮用水

我们为您提供的产品、服务和解决方案

世界卫生组织发起了实施风险管理和发展水安全规划提议,旨在取水、水处理和配水过程中降低饮用水污染的风险。安全规划中包含支持高级质量管理系统的文档管理、仪表验证和维护策略。这些都离不开高度自动化的在线测量仪表。Endress+Hauser为您提供:

  • 分析小屋解决方案,用于水体的水质监测

  • 多种产品组合,满足水处理工艺过程中大多数测量任务的要求

  • 在线分析仪表的面板式解决方案,和厂区外围设备的远程控制解决方案

  • 安装点分析并识别关键控制点,提供维护优化、标定和验证服务

饮用水处理工艺流程

  • 饮用水处理 ©Endress+Hauser
  • 取水 ©Endress+Hauser
  • 氧化和气体交换 ©Endress+Hauser
  • 锰离子和铁离子沉淀 ©Endress+Hauser
  • 絮凝和沉淀 ©Endress+Hauser
  • 砂滤 ©Endress+Hauser
  • 通过离子交换脱盐 ©Endress+Hauser
  • 膜过滤 ©Endress+Hauser
  • 饮用水储存 ©Endress+Hauser
  • 饮用水出水口和管网控制 ©Endress+Hauser

怎样才能保护我们的水资源呢

水体的水质监测

Endress+Hauser的分析小屋解决方案凝聚了多年的工程、结构设计和项目管理经验。如需要,可以同时安装第三方设备和组件,组成完整的交钥匙解决方案。我们拥有丰富的用户定制面板和分析小屋的设计经验,包含安装有独立电源、远程数据查询和第三方产品集成的独立测量站点。

水体的水质监测

关键控制点的解决方案

关键控制点的安全监测离不开高精度测量。因此,我们为用户提供Memosens数字式传感器。智能传感器头部内置数据芯片,用于储存原始数据。无需中断工艺过程即可便捷地更换传感器,并随后在实验室中重新标定传感器。这不仅提高了可靠性,还能够实现预防性的简易维护。

通过Memosens轻松地进行维护和操作

适用所有水分析应用的统一变送器平台

Liquiline是满足所有水分析应用的理想操作平台,是我们现代化的变送器、分析仪和采样仪的基础。 所有产品采用相同的操作方法,使用简便,避免操作错误影响工艺过程。Liquiline采用标准化部件,优化了备件库存,显著降低了使用成本。

  • 标准化操作方式,确保操作简单、高效和安全

  • 自动传感器识别,加速调试进程

Liquiline变送器平台

可靠的流量测量

配水管网中的流量测量是最重要的基本控制参数。泄漏检测、泵管理和通用水量平衡都离不开流量测量。‹

  • 水行业专用的全系列电磁流量计

  • 通过EN ISO 12944防腐认证,免维护,测量可靠

  • 仪表基于高级自诊断理念设计,提高了测量可靠性

  • 采用独一无二的“松套法兰理念”,安装灵活,降低了安装成本

可靠流量分配确保安全配水

优势

洁净的饮用水是维系生命的必需品之一。因此水厂厂长承担着特殊的责任。他们始终需要一个值得信赖的合作伙伴帮助他们履行这一责任。Endress+Hauser是一家拥有60多年历史的家族企业。我们始终重视与世界各地的客户建立可持续的合作关系。

40%

Memosens传感器有更长的使用寿命

250,000

全球范围内安装的Memosens传感器

60+

超过60年的测量仪表设计和使用经验