Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

小Q - 应对严苛工况的质量流量计

科氏力质量流量计具有优秀的流量和密度测量精度

无论是计量交接,还是有严格产品质量要求的应用,高测量精度都至关重要。过去,只有在理想工况下才能达到最高的测量精度,这就需要稳定的过程条件和真正的单相均质介质。然而在实际应用中,这种理想工况并不经常存在。Promass Q科氏力质量流量计专门针对油气行业和食品行业中的此类应用设计。

优势

  • 优秀的密度测量性能。

  • 市场上具有最大有效量程比的科氏力质量流量计。

  • 采用专利的双频振动技术,具有优秀的含悬浮气泡甚至是微小气泡的液体的测量性能。

  • 高测量重复性,十分适用于计量交接和仪表校准等应用中

  • 市场上对过程压力/过程温度影响抵抗力最强的流量计。

  • 仪表结构紧凑,重量轻。

即使在剧烈波动的过程条件下,Promass Q仍具有最高质量流量、体积流量和密度测量精度。

  • 最高质量或体积计量交接测量精度,适合油气行业等相关应用

  • 作为最终产品质量检测指标的高精度密度测量和浓度测量,适合食品行业等相关应用

无缝系统集成的变送器技术

Promass Q系列科氏力质量流量计传感器所搭载的Promass 300/500系列变送器,具有极高的测量性能和精度。与智能的数字式传感器搭配使用,是真正的多变量设备的基本要求。单台传感器即可完成质量流量、体积流量、密度和温度测量。支持多种数字式通信协议(EtherNet/IP、Modbus RS485、PROFIBUS DP、PROFINET、FF、HART、WirelessHART),允许用户自定义模拟量输出,Promass Q完全满足无缝系统集成的要求。

Heartbeat Technology(心跳技术):感受过程脉动

在线诊断功能和Heartbeat Technology(心跳技术) 确保最高产品和过程安全性。 无需中断过程即可校验传感器、测量管和电子部件。传感器或电子部件发生故障时,实时显示补救指南信息。
数据存储理念(HistoROM)简化了备件更换操作,缩短了停机时间。储存标定数据和变送器参数,完成维护操作后自动上传数据。

无线访问所有仪表参数

Proline 300采用双腔室外壳,在调试过程中无需打开电子腔外壳操作。需要更改参数或进行故障排除时,用户通过网页服务器使用标准网线将仪表连接至标准笔记本电脑,或无线连接带WLAN访问功能的仪表,无需使用其他工具或安装其他软件。通过内置的带触摸键控制的全图形化人机界面或远程访问所有现场设备。

双频振动技术:攻克含气液体的测量难题

无论是预期还是意外出现夹杂气体导致的测量误差都不复存在。Promass Q采用创新的“双频振动技术”(MFT),对夹杂悬浮气泡甚至是微小气泡的介质的测量误差进行实时在线补偿。

双频振动技术能够高精度测量多种含气液体,例如:

  • 冰淇淋、奶酪、牛奶、蜂蜜、果酱等

  • 粘稠的重质原油、饱和气体的介质等

  • Promass Q:高精度含气液体的流量测量专家

  • ©Endress+Hauser

    Heartbeat Technology(心跳技术)(通过TÜV检测):可靠设备校验,无需中断过程

  • Proline Promass Q 300科氏力质量流量计 ©Endress+Hauser

    Proline Promass Q 300科氏力质量流量计(一体式仪表)

  • Proline Promass Q 500科氏力质量流量计 ©Endress+Hauser

    Proline Promass Q 500科氏力质量流量计(分体式仪表)

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关主题

相关新闻