Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

Prowirl涡街流量计内置压力和温度测量功能

涡街流量计能够在蒸汽和气体应用中经济透明地实现能量管理

新型的Prowirl F/R/O 200涡街流量计内置压力测量功能,成为工业蒸汽和气体应用的中央测量点,最大适用管道口径为DN 300 (12")。经测试结果验证:Prowirl涡街流量计已经成功且稳定地投用了数十年,是世界上线性度最高的流量计;被测介质的雷诺数Re不超过10,000时,流量计能够高精度进行能量和质量流量测量。Prowirl 200涡街流量计坚固耐用,不仅降低了安装和运营成本,而且显著提高了装置的稳定性。

优势

  • 多变量测量的涡街流量计,具有最高透明度:同时测量质量流量、校正体积、能量流、温度、压力和蒸汽质量。

  • 得益于全球独一无二的湿蒸汽检测/测量功能,确保蒸汽装置高效运行。

  • 应用广泛:压力测量单元安装灵活,以适应不同的空间和位置要求。工业级压力信号传输符合ISO 2186标准。

  • 更高的装置稳定性:传感器的长期稳定性高、坚固耐用;被测介质的雷诺数Re不超过10,000时,流量计的测量精度稳定且线性度高。

  • 坚固耐用:强抗振性、强抗温度冲击性和强抗水锤能力。

  • 成熟的传感器技术:全球范围内已成功投用超过400,000台。

压力补偿和温度补偿的目的

在过程行业中,蒸汽/气体的压力/温度常常波动变化。如果不对上述影响进行补偿,就无法避免测量误差,也就不可避免地存在能量损耗和成本浪费。Prowirl 200涡街流量计内置压力和温度测量功能(可选),确保最高精度地测定蒸汽密度和能量。单独安装四台独立的流量、压力、温度和流量计算设备价格不菲,这一现象将一去不复返了。

湿蒸汽检测:更安全、更高效

许多应用场合都需要使用大量的蒸汽(伴热、清洗或能源供给)。但是,只有“饱和蒸汽”的热交换才是节能高效的。锅炉系统故障或有冷凝出现时管道中会出现“湿蒸汽”,并产生以下严重的后果:低能量交换效率、危险的水锤现象、由于盐溶解产生的严重腐蚀。Prowirl 200是首台能够连续进行蒸汽质量和体积监测的涡街流量计。

统一的两线制回路供电技术

作为一台创新的两线制回路供电的测量设备,Prowirl 200涡街流量计基于统一的仪表设计理念设计,明显简化了用户的使用操作。全新的设计理念采用标准化的操作方式、菜单结构、功能标识、软件、接口、数据管理、系统集成、错误显示、文档,以及产品结构。创新的技术保证用户在设备的整个生命周期内的经济效益。

全球最坚固耐用的流量计

Prowirl 200涡街流量计是目前市面上最坚固耐用的流量计。即使在最严苛的工况下,电容式DSC传感器具有最高线性度、最精准的读数值。DSC传感器的自平衡系统不受系统振动、温度冲击、水锤、水锤产生的冷凝的影响。多年的测试结果表明Prowirl涡街流量计在运行数十年后依然无漂移(全生命周期免标定)。

  • 涡街流量测量原理

  • 视频中介绍的Prowirl 200是全球最坚固耐用的涡街流量计,能够在严苛工况下正常工作。

  • 使用Prowirl F 200涡街流量计进行蒸汽质量测量 - 具有最高操作安全性、最高能效和最低使用成本

  • 可进行湿蒸汽中的含水率检测。

  • Prowirl F 200涡街流量计配备气体和蒸汽的压力测量单元(可以360°旋转) ©Endress+Hauser

    Prowirl F 200涡街流量计配备气体和蒸汽的压力测量单元(可以360°旋转)

  • Prowirl F 200涡街流量计配备气体和蒸汽的压力测量单元(可以360°旋转) ©Endress+Hauser

    Prowirl F 200涡街流量计配备气体和蒸汽的压力测量单元(可以360°旋转)

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻