Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

Endress+Hauser将参加2017 SPS IPC Drives电气自动化展

过程自动化行业的创新产品和服务

Endress+Hauser将在德国纽伦堡SPS IPC Drives电气自动化展(2017年11月28-30日)上展示全新系列流量计和雷达物位仪。我们将为您呈现以数字化技术和过程自动化为主题的创新服务和解决方案,以及首款针对食品与饮料、生命科学行业设计的自标定iTHERMTrustSens温度计。

测量技术:简单智能、面向未来

全新的Proline 300/500 系列流量计采用针对行业优化的流量测量技术,扩展了应用范围,提升了测量性能。带Wi-Fi的测量点符合未来发展要求;新的设备和过程诊断参数确保具有更高的过程安全性和产品安全性。HistoROM数据管理和Heartbeat Technology(心跳技术)也是创新亮点。

新推出的Micropilot FMR60、FMR62和FMR67 雷达物位仪后,我们能为用户提供全系列雷达物位仪。如今,Endress+Hauser的全系列雷达产品的总工作频率为113 GHz,提供满足各类应用要求的合适频率,相应工作频率分别为1 GHz、6 GHz、26 GHz或80 GHz。全新Micropilot是首款80 GHz雷达物位仪,遵循IEC 61508标准设计,满足最高安全要求。

轻松确保100%合规

Endress+Hauser将在SPS IPC Drives电气自动化展上隆重推出全新温度计,此款温度计具有独一无二的自标定功能。卫生型iTHERM TrustSens 温度计专门针对有严格FDA和/或GMP合规要求的食品与饮料、生命科学行业客户而设计。即将面世的温度计通过永久在线自标定功能确保较高的过程安全性和系统稳定性,从而避免了生产过程中的不准确性风险。

探索数字化和工业物联网(IIoT)之谜

IIoT绝非言过其实。数字化和生产装置的高度集成提高了系统稳定性和生产效率,是保证未来竞争力的基石。结合完整制造和业务流程与智能的自监测测量设备,Endress+Hauser携手客户一同探寻自动化解决方案,彻底简化生产工艺。

欢迎莅临4A展厅、135展位,了解新产品,过程自动化人期待与您的深度对话。

  • Endress+Hauser将参加德国纽伦堡SPS IPC Drives电气自动化展 ©Endress+Hauser

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
info@cn.endress.com www.cn.endress.com