尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
CYA680卫生型流通式安装支架,适用于小口径管道

流通式安装支架CYA680

生命科学和化工行业中的使用的安装支架

CYA680
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 过程温度

    最高130°C
    (266°F)

  • 过程压力

    不锈钢:最大16 bar;PVDF:最大4 bar

应用领域

CYA680流通式安装支架是在卫生和消毒应用的管道中进行pH和电导率测量的简单解决方案。设计用于管道内清洗和消毒,特别适用于小口径管道,确保高品质产品具有最高安全性。腐蚀性介质中具有极佳性能,CYA680提供PVDF材质。

CYA680流通式安装支架可以与12 mm传感器配套使用,例如:

  • pH测量

  • 电导率测量

特别适用于小口径要求的所有应用,例如:

  • 色谱法

  • 过滤

  • 反渗透

优势

  • 小体积即可快速获取测量值,优化产品产量

  • 高产品安全性:安装支架适用于就地清洗(CIP)和原位消毒(SIP)

  • 符合严格生命科学法规要求:通过生物兼容性认证,符合USP Cl. VI标准,FDA认证密封圈和卫生型电抛光表面Ra=0.38 µm (15 µinch)

  • PVDF型安装支架适用于腐蚀性介质测量