尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
绝压与表压-Cerabar S PMP75

绝压与表压测量
Cerabar PMP75

数字压力变送器采用膜片密封,适用于气体、蒸汽和和液体。

PMP75
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    0.075% +隔膜密封系统的影响

  • 过程温度

    -70...400 °C
    (-94...752 °F)

  • 压力测量范围

    100mbar...400bar
    (1.5...5800 psi)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    1050bar (15200psi)

  • 主要接液部件

    Alloy C276合金
    316L
    Monel

    PTFE膜

  • 最大测量距离

    7000m (22.966ft) H2O

  • 过程膜片的材质

    316L、AlloyC合金、

    铑>金
    PTFE

  • 传感器

    100 mbar...700 bar
    (1.5...10.150 psi)
    表压/绝压

应用领域

Ceraba PMP75数字压力变送器采用金属膜片密封,主要用于过程工业和卫生行业,可用于测量液体或气体的压力、液位、体积和质量。变送器适用于高温、高压场合,温度范围可从-70至400 °C。测量范围可调,可快速设置,节省成本和时间。设计符合IEC61508标准SIL2/3功能安全系统。

双腔室铝或不锈钢 (316L) 外壳

  • 过程链接:螺纹,法兰或卫生型连接

  • 温度范围:-70 至 +400°C (-94 至 +752°F)

  • 压力范围:+100mbar 至 +400bar (+1.5 至 +5.800psi)

  • 精度误差:±0.075%

  • 国际防爆保护认证,WHG过溢防护,EN 10204-3.1,海上认证,3A认证

优势

  • 大量、多种隔膜密封材料和过程连接

  • HistoROM®/M-DAT 记忆存储单元,可回溯仪表设定与测量值

  • 根据IEC 61508开发与设计,适用于SIL2/3安全系统(最小,最大,范围)

  • 从测量薄膜到电子器件的过载保护与功能监控

  • 快速设置菜单可快速设置基本调试参数,菜单引导式操作,提供高级故障诊断功能。拥有无缝、独立的系统集成(HART/PA/FF)

  • 气密引线提供标准的第二道防线

  • 全新TempC膜片,最小化温度的影响,恢复时间短

演示视频

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products