尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
CA76NA:电位式钠离子分析仪,用于锅炉给水、蒸汽和冷凝水监测

钠离子分析仪CA76NA

用于锅炉给水、蒸汽和冷凝水,以及离子交换器监测的电位式分析系统

CA76NA
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量范围

    0.1...2000 µg/l (ppb) Na

  • 过程温度

    10...45°C
    50...113°F

  • 过程压力

    1...5 bar(绝压)
    14.5...72.5 psi

应用领域

使用CA76NA钠离子分析仪保护您的水汽循环回路和离子交换器!如果高纯水给水或锅炉给水中的钠离子浓度上升,说明已有有害杂质溶解在水中。这种情况会引起严重的设备损坏,产生昂贵的维修费用。CA76NA能够高精度进行水质监测,快速检测关键事件。钠离子分析仪能够帮助您制定预维护策略,保障电厂正常运行。

在电力行业和公用工程中,CA76NA钠离子分析仪监测低钠离子浓度:

  • 指示锅炉和涡轮机中的水和蒸汽纯度。

  • 实现冷凝器泄露或离子交换器故障的早期预警。

  • 控制采用淡水为水源的电厂的进水水质。

优势

  • 保护在电力行业中使用的昂贵工厂设备:CA76NA钠离子分析仪监测水汽循环回路中的低钠离子浓度,检测电厂中的残留物和杂质。

  • 在线测量真空泵下游管道中的钠离子浓度,实现冷凝器泄露的早期预警。

  • DIPA试剂和标准液的使用剂量低,降低了运营成本。

  • 精准测量:独立pH参比电极进行高精度温度补偿,优化调节pH值。

  • 优化投资成本:一台分析仪最多带六个取样通道。

  • 完美适应过程条件:选择专用取样通道,自由调节测量间隔时间。