尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Cerabar PMP11

表压变送器
Cerabar PMP11

经济型压力变送器,采用金属传感器,用于气体或液体测量

PMP11
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    0.5%

  • 过程温度

    -25…+85 °C
    (-13…+185 °F)

  • 压力测量范围

    400 mbar...+40 bar
    (6 psi...+600 psi)

  • 传感器

    400 mbar...+40 bar
    (6 psi...+600 psi)

应用领域

Cerabar PMP11是最经济的紧凑型压力变送器。使用压阻式传感器,表压测量范围为400 mbar..40bar。PMP11采用高品质材料(例如:316L),满足过程行业中的测量条件要求。能够在过程行业的标准应用中使用。

压力变送器采用整体焊接型金属传感器,用于气体或液体的表压测量。

  • 过程连接:螺纹

  • 过程温度:-25...+85°C (-13...+185°F)

  • 过程压力:400 mbar...+40 bar (6...600 psi)

  • 测量精度:满量程的±0.5%

优势

  • 采用超紧凑型结构设计和用户自定义量程范围,在工厂中简便、省时地完成安装和设置

  • 参考测量精度为0.5%,同时还具有高长期稳定性和高重复性,确保标准工艺过程中的高质量 过程监测

  • 严格使用316L材料,在生产过程中通过所有测试,保证宽过程适用性

演示视频

Fundamental选型

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Fundamental选型(简易产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products