Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

工业工程设计服务

工业工程设计服务

按需量身定制,实现最佳工厂性能

我们的设计服务涵盖新建工厂项目(绿色区域)和工厂改造项目(棕色区域),为设计到运营,直至测试阶段提供高效的可持续解决方案,保证实现最佳工厂性能。我们使用先进的设计软件针对应用分别进行规划和设计,提供多种系统组件供用户选择。我们的专家拥有60多年的现场经验,他们的建议能够帮助您提高生产力。

多达30%

时间和成本缩减

Endress+Hauser的设计工程项目为我们节省了多达30%的时间和成本

我们能够帮助您:

从针对工厂自动化的基本仪表设计到最后现场验收测试,我们帮助客户设定目标、探索各种可能性、做出明智的系统决策。我们掌握了必要的专业知识和技能,能够在当今复杂的工业制造环境中确保高效产出,可持续性地针对您的各项设计要求提供支持。

  • 符合您项目要求的URS(用户需求说明)和FDS(功能设计规范)概述

  • 编制工程文件包,包含:仪表清单、组件清单、自动化部件清单、CAD图纸、电气图、安装图、电缆布线图等

  • 我们基于标准项目质量管理进行测试,包括工厂验收测试(FAT)、现场验收测试(SAT)

优势

轻松的规划和设计

选择Endress+Hauser作为您的全球可靠合作伙伴,确保您能够按时且在预算范围内执行项目。我们提供经济的工业工程设计服务,确保您的项目如期进行。

轻松的规划和设计

优秀的设计项目

我们采用精简的通信方法提供全面的工业工程设计服务,能够最大限度地减少所需接口,减少沟通工作量。我们拥有丰富的项目管理经验,确保您的设计项目始终拥有明确的目标,并按时在预算范围内高效执行。

优秀的设计项目

先进的方法

我们使用标准化工具和文档(CAD/CAE)进行高效的信息沟通和数据通讯。我们的工业工程设计服务帮助您不断提高数据质量和一致性。此外,我们的专家还能确保您的解决方案安全可靠,满足系统集成标准的要求。

先进的方法

顺利启动

我们帮助您实现现场网络整体正常启动。项目交付时采用标准化文档,我们的专家能够提供快速安装和验证服务。

顺利启动