Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

维护优化服务

维护优化服务

在降低运营成本的同时实现最大资产可用性

我们综合考虑您的生产过程并结合我们维护专家的仪表专业知识,设计一种实用的均衡方法来改进您的资产维护。核心目标是满足高安全、高品质和环保要求。我们专注可靠性和改进点,通过专业的维护操作帮助您进行高效的维护,制定面向未来的维护策略。

15 %

成本缩减

三年中,Endress+Hauser专家帮助食品饮料厂实现持续改进,其最终维护成本比原计划降低了15%

我们能够帮助您:

我们将与您合作进行持续的维护优化,有助于节省宝贵的资源,实现高效的资产维护。我们的专家为您提供支持和建议,帮助您制定并落实积极主动的维护策略。他们提供不同的优化建议:哪项服务最合适内部或外部人员?需要持有哪些资源,例如备件?

  • 维护操作并持续改进现场仪表的性能和可靠性

  • 降低您的运营成本

  • 快速更换设备和优化备件库存的建议

  • 与我们的维护顾问探讨含关键绩效指标(KPI)的管理服务协议,共同承担风险

  • 设备更新换代管理

优势   

制定经济的维护计划

我们的维护专员基于标准化理念帮助您降低安装点的复杂性,即使面对不同制造商和不同类型的仪表。全面掌握安装点信息,提升过程稳定性,尽可能缩短停机时间。通过详细的在线数据库查看信息,降低操作复杂性和运营成本。此外,还满足了安全、质量和环保要求。

制定经济的维护计划

改进您的维护过程

分析复杂的维护过程并发掘潜在的改进项。信息透明有助于改进实施。我们的顾问十分乐意与您合作,帮助您优化维护过程。最终确定有优先级的改进措施,罗列在改进计划中。我们提倡实施预维护,制定维护策略,长远角度改进维护操作流程。

改进您的维护过程

领先采用IIoT技术进行预维护

借助IIoT解决方案提供的仪表参数和分析结果,Endress+Hauser可以在仪表出现故障前提前进行预测。在故障发生之前进行预测,可以避免费用高昂的过程中断。基于详细的传感器信息可以提高设备可靠性和过程稳定性。采用我们的智能解决方案规划维护操作,尽可能避免过程中断。

领先采用工业物联网进行预维护