Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

全自动pH和ORP测量点

全自动清洗、校验、标定和调节pH和ORP电极

全自动pH测量点使得电极的维护操作变得更加简单:用户只需按计划进行电极、缓冲液和清洗液更换。系统自动完成剩余工作,实现手动维护无法实现的始终如一的高品质。这样工厂中的人员能够腾出更多的时间处理与工艺相关的问题,更大的好处在于不再需要频繁进入操作困难和有危险风险的测量点。

  • 全自动测量点提供可靠、高精度和可重复的测量值。 ©Endress+Hauser

    全自动测量点提供可靠、高精度和可重复的测量值。

在哪些条件下需要使用全自动测量点呢?

  • 电极必须频繁清洗和/或标定。

  • 测量点操作困难。

  • 测量点处于有害环境中。

  • 工艺过程需要重复进行高精度pH测量。

  • 工艺过程需要频繁测量。

  • 必须频繁控制和归档记录测量点性能。

优势

  • 人员进入操作困难或有害环境中操作的间隔周期更长,时间更短。

  • 所有的人工维护工作仅限于按照计划更换电极、缓冲液和清洗液。

  • 全自动清洗提高了传感器的适用范围和使用寿命,特别是测量腐蚀性介质或污染介质时。

  • 全自动标定提高了测量值的可靠性、测量精度和重复性。

产品

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
info@cn.endress.com www.cn.endress.com

相关新闻