Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

智能化能源管理解决方案的互联和集成

建立能源成本联系,简化成本分配

能源成本在工业生产总成本中的比重不断上升,因此有关能源运用以及相关测量和数据的数量也在稳定增长。同时系统结构越来越多样,并且需要将能源数据集成到更高级系统以确立能耗和成本之间的关系。通过智能化能源管理解决方案的互联和集成,帮助您建立联系。

使用户的数据透明化

我们为用户设计的这款软件,满足系统集成过程的所有要求,确保高度稳定、灵活和透明。

集成能源数据的必要性

在将能源成本归纳入公司成本阶段,相关数据必须接入ERP系统或生产系统。这一点十分重要。它能促使积极的管理,预防损失/提高运营效率;它能透视不同系统/基地之间的能源使用数据,降低成本;它能根据可持续能源的需求和/或采购,优化能源组合;它能向监管机构/自愿者组织提交透明/有效的可持续性报告。

与现有的系统结构交互使用

商用IT针对ERP系统如SAP或者生产系统,普遍运用中间件实现数据连接。我们的中间件可与现有的系统结构无缝集成,和其它相关的能源应用系统通信。目前可用于和其它系统通信的部件超过100种,支持主要的通信标准,例如网络服务、FTP、文件传输、SQL、电邮、LDAP、JMS、SAP RFC等以及其它许多标准。

信息稳定扩充

一个强大灵活的集成平台满足了日益增长的能源应用、能源相关测算及数据的需求。传统的文件接口不提供这种灵活性,或确保数据流的可追溯性。

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • Power generation in plant - steam pipes ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
info@cn.endress.com www.cn.endress.com

参考

  • ArcelorMittal Zenica in Bosnia and Herzegovina produces hot rolled products (rebars, wire rods, mesh, lattice girders, classic construction armatures) mainly for the Balkan, EU and North African markets.