尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

性能稳定的乳清加工过程

安装塑料Memosens CPS77E电极监测pH值

食品行业,以及乳清生产商均要求生产过程绝对安全。在分离有用乳清成分的过程中必须严格遵守工艺规范,满足清洗过程的高要求。因此,必须密切监测pH值。

乳品生产 ©Endress+Hauser

客户的收益

  • ISFET塑料电极坚固耐用,能够耐受超过300次清洗过程

  • 输出高精度测量值,保证产品质量,确保过程安全

  • 采用非接触式感应信号传输方式,保证高过程安全性

  • 塑料电极,无玻璃破裂风险,保证高产品安全性

  • pH电极测量可靠,确保聚酯和陶瓷膜片的完整性和工作效率

客户的挑战

膜组是分离工艺的核心部件,它们是实现高效分离的基础。因此,必须无条件满足其要求。清洗是关键工艺之一,必须在过程中严格监测pH值。膜片通常采用聚酯或陶瓷材质。针对不同的膜片材质,人们会选择不同的清洗工艺。聚酯膜片有特殊的耐温和耐化学腐蚀性要求。陶瓷膜片需要使用碱液清洗。

我们的解决方案

安装CPS77E电极监测pH值。在使用聚酯膜组的车间中,电极直接安装在生产管线上,进行在线清洗。而陶瓷膜片电极安装在可伸缩式安装支架中,避免清洗碱液腐蚀电极。电极需要在实验室中清洗。上述两种情况下人们均能可靠监测全过程的pH值,避免膜片损坏,确保顺利完成分离。