尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:科里奥利流量计 Proline Promass A 500 / 8A5C,适用于过程应用

Proline Promass A 500/8A5C
科里奥利质量流量计

单测量管流量计,用于极小流量的高精度测量,分体式仪表最多可以连接四路输入/输出。

8A5C
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • 介质温度范围

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • 最大过程压力

    430.9 bar (6250 psi)

  • 接液部件材质

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

应用领域

一体式Promass A是在严苛工况下进行连续过程控制的理想选择。单测量管流量计带自排空功能,能够高精度测量极小流量的液体和气体,也可以在高压条件下测量。搭配创新的分体式变送器Promass A 500,在困难工况下具有高安装灵活性和高操作安全性。Heartbeat Technology 心跳技术确保可靠测量和合规验证。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如粘度或密度)

  • 适用于所有行业中的极小流量测量

仪表特点

  • 公称口径:DN 1...4 (1/24...1/8")

  • 最大过程压力:430.9 bar (6250 psi)

  • 最高介质温度:+205 °C (+401 °F)

  • 分体式仪表最多带4路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 传感器和变送器通过标准电缆连接

优势

  • 所需安装空间小:紧凑型轻量化传感器

  • 高产品质量:自排空测量管

  • 高过程安全性:耐受腐蚀性环境条件,可以在内部可能发生堵塞的管道中测量

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网

  • 降低复杂性和多变性:允许用户自定义输入/输出功能

  • 带自校验功能:采用Heartbeat Technology心跳技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products