尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
科里奥利质量流量计 - Proline Promass S 300

Proline Promass S 300
科里奥利质量流量计

流量计易清洁,带自排空单测量管系统,搭配超紧凑型一体式变送器

8S3B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • 介质温度范围

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40, Class 150, 20K

  • 接液部件材质

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)"

应用领域

Promass S采用先进的卫生型设计, 适用于要求高清洁能力的食品和饮料行业中的应用场合。自排空的单测量管系统能够进行敏感流体测量。与一体式变送器配套使用,Promass S 300操作灵活,系统集成便捷:在仪表的同一侧接线、远程显示、改进的连接方式。内置Heartbeat Technology (心跳技术),确保过程始终安全。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)

  • 卫生型应用条件下要求高清洁能力的专用流量计

仪表特点

  • 多种卫生型过程连接

  • 3A认证和EHEDG认证

  • CIP/SIP清洗后能够快速恢复

  • 一体式双腔室外壳,最多带 3 路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 提供分离型显示单元

优势

  • 高过程安全性:自排空测量管设计,易清洗

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products