Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Omnigrad T TST434模块化温度计

适合各行各业的全面、通用的温度测量技术

  • ©Endress+Hauser

专门设计的铂电阻(RTD)温度计主要用于监测室温。头部装配变送器的设备可即装即用,与直接连线的传感器相比,增强了测量精确度和可靠性,可用于室内外的环境温度测量。

优势

  • 模块化设计,采用符合DIN EN 50446的标准接线盒和客户指定的浸入长度,灵活性高

  • 芯子兼容性高,设计符合DIN 43772标准

  • 高精确度、超长稳定性

  • 头部变送器选择容易:模拟输出4至20 mA、HART®、PROFIBUS® PA或 FF现场总线