Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

关键冷却回路的泄漏检测系统

使用高精度SIL仪表,确保安全操作

如果泄漏导致水进入冷却系统中的氧气喷枪,可能会出现灾难性后果。简单方法即可避免时,为什么要冒此风险。Endress+Hauser的高精度泄漏检测系统设计符合IEC 61511和EN ISO 13849-1标准,可以检测微小泄漏信号,因此可以在情况恶化前采取措施。

优势

  • 高精度、多等级安全报警,提供冷却回路气密性的实时信息

  • 逐步指导,确保快速、简单和正确调试

  • 独立安全仪表系统确保最高安全标准

  • 完整解决方案,通过独立、全球运营安全专家认证

安全源于选择,而非偶然

冷却系统管道中的裂缝扩大或微量水泄漏是安全隐患。在某些应用场合,可能会导致停止生产、装置损坏或甚至人员伤亡。在此类情形下,泄漏检测不仅是工厂过程控制系统的核心内容,更重要的是它还是工厂安全生产策略的组成部分。

因此,我们的泄漏检测系统的设计始终符合IEC 61511和 EN ISO 13849-1标准。

泄漏检测

使用高精度流量计和快速响应的温度传感器测量冷却回路进水口和出水口。采用高精度四次多项式拟合对随温度变化的冷却剂体积进行补偿。这可以对进水口和出水口的流量进行高精度、稳定比对,从而检测微小泄漏。

调试简单

由于冷却回路各不相同,系统设计应能使调试尽可能简单、快速:

  • 内置I/O信号设置和量程调节工具,简化调试

  • 逐步用户引导,加速调试

  • 根据需要,信号平均化(平滑)、峰值滤波和时移可以优化系统,使其适应特定过程条件。

一旦系统稳定,即可检测进水口和出水口流量的微小差别(> 0.1%)。

报警

系统具有三类不同报警等级:

  • 小流量偏差警告 – 不触发安全报警

  • 小流量偏差报警 – 安全报警

  • 大流量偏差报警 – 安全报警

可以针对不同报警等级设定相应的报警限定值和延迟时间。为了抑制装置启动阶段出现的报警,每个冷却回路均可设置特定休眠时间,同时调节功能参数或进行其他操作。

  • 关键冷却回路的泄漏检测系统 ©Endress+Hauser

    关键冷却回路的高精度泄漏检测系统设计符合IEC 61511和EN ISO 13849-1标准

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具