尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
食品与饮料行业的固料库存监测

卓越库存管理

优化食品与饮料行业的库存管理系统,提高库存周转利用率,增加可用性。

食品与饮料行业在全球化进程和人口数量增加的双重驱动下发展前行。有效管理供应链,确保产品质量成为行业面临的严峻挑战,这对于大公司尤显重要。处置易腐败变质的食物时,必须合理规划物流配送、工厂产能和客户需求。透明库存信息离不开精准的测量结果,为此我们提供24小时/7天全天候库存信息,完全不受地域的限制。

  • 从现场传感器到战略会议室全程可视化

    我们提供技术先进的交钥匙库存监测解决方案,涵盖所需的测量传感器、网关、软件和ERP软件。Endress+Hauser掌握先进的技术,为用户提供完整的高精度在线数据,这对于优化库存管理至关重要。用户可以随时随地查询和监测单个罐体的数据信息,或通过全球数据云实现数据可视化。我们还能帮助您降低成本,最大限度地提高罐体的周转利用率,优化物流。

食品厂中手持iPad的员工 ©Endress+Hauser
食品与饮料行业的生产储罐 @ C. Thywissen

我们如何帮助食品与饮料行业的客户管理库存?

Endress+Hauser组建有包含工程师和项目经理的全球团队架构,与客户密切合作开发最合适食品与饮料行业的库存管理解决方案。基于精准的实时信息与利益相关者进行有效沟通,实时监测易腐烂变质食品的库存状况。Endress+Hauser的库存监控解决方案有助于提高供应链的整体透明度,提升综合盈利能力。

  • 从设备升级改造到新建工厂项目,我们的服务产品涵盖项目管理、详细工程设计、生产制造、测试、文档编制、调试和开机。此外,我们还能保证项目安全交付,进行风险管理。

  • 为了加速项目交付进度,选择Endress+Hauser的交钥匙库存管理解决方案和,搭配各类模拟、数字和IIoT工业物联网连接接口。

  • 选择Endress+Hauser的24小时/7天全天候库存管理解决方案,提高生产力,减少食品浪费。我们的系统集成能力和库存管理解决方案方便您与所有利益相关者有效沟通,顺畅合作。

  • 同Endress+Hauser密切合作,选择针对食品与饮料行业生产进行优化的库存管理解决方案,充分挖掘巨大成本节约潜能。

  • 同Endress+Hauser工程师合作,我们提供全球培训、仪表校验和维护服务,帮助您提高食品与饮料生产过程的性能和效率。

  • 我们提供什么

    令人信服的精准监测全球库存。

    作为您的全球合作伙伴,Endress+Hauser提供卓越的库存监测解决方案,帮助用户全方位优化库存管理。库存信息24小时/7天全天候可视化,完全不受地域的限制。基于经优化的库存、经改进的周转利用率和原材料可用性挖掘成本节约和性能提升的潜能。

  • 硬件和软件

    • 数据云和通过API、OPC或电子报告的数据集成帮助您彻底改变供应链和库存管理。选择基于IIoT工业物联网数据云的交钥匙解决方案,实现精益配送。

    • Fieldgates网关支持远程监控,安装4...20 mA、Modbus RS485和Modbus TCP设备,通过Ethernet、WLAN或UMTS。网页版PLC支持高级功能,通过Modbus接口与外接系统通信。

    • 使用数据云和通过API、OPC或电子报告的数据集成改进数据管理, 有助于彻底改造供应链和库存管理,实现精益配送。

    • ...

  • 服务

    • 同Endress+Hauser,以及我们的优秀工程设计团队合作,他们熟练进行前期现场调研,确定项目可交付结果,并进行详细的工程设计和仿真。

    • 可扩展软件使用灵活,能够整合库存管理软件的数据和用户的ERP业务系统。同时,它还支持业务自动化和流程优化。

    • Endress+Hauser产品的设计、工程、测试和认证遵循“德国制造”标准,采购部门无后顾之忧。

    • 在认证物流合作伙伴安排发货前,工厂验收测试(FAT)用于验证新制造测量设备是否符合预期,确保货物符合规格参数要求。

    • Endress+Hauser工程师帮助用户监督安装...
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
Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例