尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
项目中的仪表标准化

仪表标准化

通过仪表标准化降低调试和库存成本

无论是新建项目,还是改造项目,正确选择和设计仪表一直都是食品企业和设备制造商需要应对的主要挑战。企业必须符合最新卫生仪表设计、食品安全和产品品质要求,确保满足严格的法规要求。成功完成此类项目,实现项目设计目标,遵守项目进度,都需要专业的行业及应用知识。

可靠的合作伙伴

Endress+Hauser熟悉工艺流程,清楚知晓风险和挑战,在实施项目的仪表标准化过程中,完全值得您的信赖,我们的行业及应用专家了解食品与饮料行业的最新卫生法规,食品安全和食品品质要求。我们能够用户提供多种专业服务产品:

  • 一揽子供应商,满足食品与饮料行业各种过程测量参数的仪表测量要求

  • 丰富的大型项目经验,协调总包商、机器及设备制造商,以及分包商

  • 降低项目复杂性和风险

  • 专业的行业和应用知识

应用

设计理念

所有参与者在合适的时间点参与讨论,是项目成功的关键所在。在项目初期,专业的沟通和执行特别重要。

项目计划讨论
我们的行业专业知识

从项目负责人到系统制造商,所有合作伙伴间责权清晰,才能够保证项目顺利进行。

规划

在项目规划阶段,正确选择仪表型号和进行选型计算需要耗费大量的时间和资源。

项目规划和协调
我们的行业专业知识

进行仪表标准化能够显著降低复杂性。不仅如此,还能够:

  • 加速上市

  • 节省运营成本

  • 利用基于云的数字服务,提高工厂可用性和设备综合效率(OEE)

实施

在项目实施阶段,项目管理经验和专业产品知识是掌控项目复杂性的关键。

项目实现阶段的团队合作
我们的行业专业知识

您完全可以信赖我们的项目管理经验、型号完整丰富的产品组合和专业设计软件。我们是全方位服务提供商,能够帮助您降低项目的复杂性,在预算范围内保证项目按进度执行。
使用生命周期管理,可随时获得测量设备的数据和信息。

  • 使用专业软件可以降低工作量,保证项目进度,例如Applicator

调试

在项目启动阶段,正确调试过程仪表十分重要,它直接关乎诸如时间、可用资源和特定技能等关键因素。

调试Liquiline CM42变送器
我们的行业专业知识

Endress+Hauser服务工程师经验丰富,他们能够减少仪表偏差,确保无错误安装,缩短超过50%的调试时间,尽可能减轻客户的技术及维护人员的培训工作。

运行

在工厂的日常运营过程,我们同样也能为您提供支持。在谈及安全性、高品质和可靠性,校准变得越来越重要。

经验丰富的服务技术人员正在校准流量装置
我们的行业专业知识

我们提供全溯源校准服务,可以是现场校准,也可以是实验室校准,都具有高可靠性,确保您的测量结果精准可靠。

全方位专业支持

我们在整个项目执行过程中都能为您提供支持,从系统的概念设计,到成功调试,直至顺利投用。

不同的项目管理阶段 ©Endress+Hauser

成功项目管理Successful project management through every single phase

水解乳清和牛脂分解生产装置 ©MILEI

项目规划始于现场

优势

我们的目标是帮助您的新建项目顺利或改造项目成功投用。在项目的各个执行阶段,专业合作是彼此建立信任的基础,这也正是成功的关键。我们的行业及应用专家,借助我们的全球大型项目中的仪表标准化经验,按需为您提供专业支持。

  • 50 %

    经验丰富的工程师和仪表标准化,有效缩短了50%的调试时间。

  • 30 %

    尽可能降低复杂性,使用专业的专用软件,缩短了30%的项目时间。

  • 30-40 %

    仪表标准化和直观的仪表操作界面降低了学习培训的需求。
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
浏览我们的产品系列!

相关案例

其他行业