食品行业中的废水处理
可靠废水防治、废水监测和废水处理
在食品与饮料行业中,水是主要原料,在清洗工艺和生产过程中使用,已使用的水需要进行废水处置。根据组成成分和污染程度选择相应的废水处理工艺,经处理可以作为工艺用水循环再利用,也可以通过净化处理后,废水直接排放至环境或排水系统中。只有这样,才能保证严格环保合规。
我们帮助您
食品生产都会产生一定量的废水。废水处理的要求较高,处理难度大,且无法逃避。我们掌握智能测量技术,保障严格环保合规,帮助用户优化废水处理工艺,节约成本。我们帮助您
减少废水生成量
监测废水生成量
降低污染程度
进行中和处理
保证环保合规
正确选择测量技术,能够减少管道排放的废水体积。减少冲洗水的使用量,两种产品以及产品和清洗剂之间的相分离少,就能够保护环境,实现真正的成本节约。
我们的行业专业知识
信赖并选择合适的Endress+Hauser测量技术,优化设计相分离检测。
监测水的使用量是最为重要的第一步,否则无法有效采取相应措施。
我们的行业专业知识
我们的电磁流量计高精度测量淡水使用量和废水生成量。废水分析既可以在现场进行,也可以在实验室中进行。
清洗过程产生的废水在排放至污水管网之前必须进行中和处理,从而确保满足严格环保排放法规要求。
我们的行业专业知识
选择Endress+Hauser的创新测量技术监测中和池、缓冲罐、酸液和碱液储罐。
政府法规规定:必须连续监测并记录pH值、温度和废水排放量等参数。
我们的行业专业知识
一旦超过设定允许限值,系统立即做出响应,并触发报警信号。Liquistation全自动水质采样仪可以定期采样用于实验室分析,还可以给水质分析仪供应样品,例如COD(化学需氧量)。
强烈建议所有仪表都实施定期维护。与Endress+Hauser签订维护合同,定期更换易耗件,包括pH电极和溶解氧传感器,以及分析仪。
我们的行业专业知识
从例行检查到预维护服务,Endress+Hauser能够基于工厂具体要求帮助您制定正确的维护制度。优势:
模块化分析面板解决方案外形紧凑,有效监测原水、工艺用水或废水。简化了日常过程集成和操作。
我们的行业专业知识
我们的分析面板解决方案可以选配样品预处理,采用模块化设计,支持功能扩展,专为液体分析参数测量设计。
深入了解工艺过程及工艺测量点
在工业应用中,多个工艺过程都需要使用水。首先,从水源提取原水或淡水;随后,在不同生产过程中使用水;最后,直接或间接排放废水。详细了解如何正确选择测量技术,实现废水防治、废水监测和废水处理优化。
优势
Endress+Hauser拥有60多年的食品与饮料行业从业经验,专注于工业废水处理。我们的专业现场仪表测量技术、自动化解决方案和服务产品均赢得了全球客户的信赖。我们清楚知晓质量、成本和合规方面的特殊挑战。我们的行业和应用专家团队帮助您选择合适的测量技术。
~15 %
先进的测量技术优化相分离过程,节约近百分之十五的水使用量
40 %
数字式液体分析传感器的使用寿命延长百分之四十
> 2百万
全球范围内已有超过两百万台Endress+Hauser电磁流量计成功投用
成功案例
传统与创新相得益彰!
Wernsing Feinkost公司信赖Endress+Hauser的专业测量技术和工程设计能力,确保废水处理全天候平稳运行。
阅读完整案例
高品质啤酒和清洁的废水
查看Endress+Hauser的ViomaxCAS51D数字式硝酸盐或SAC传感器如何帮助Heineken(喜力)公司满足巴西的环保合规要求。
阅读完整案例
轻松合规
Liquiline System CA80PH自动监测磷酸盐,帮助Pasfrost食品厂实现工业生产废水始终合规排放。
阅读完整案例
水循环再利用装置中的电导率测量
Pasfrost公司在水循环再利用装置上安装Memosens CLS82D电导率传感器。即使电导率数值十分低,传感器也能输出精准的测量结果。
阅读完整案例
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
水分析测量
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
软件解决方案
软件工具确保您的操作过程满负荷运行.
效率
优化食品行业的CIP原位清洗工艺
在食品行业中应用创新的流量、物位、压力、温度和分析传感器技术,优化CIP原位清洗工艺。
阅读完整案例
水安全
水处理过程中的膜过滤工艺
Endress+Hauser现场仪表帮助您优化膜过滤控制性能,确保水质合规达标。
阅读完整案例
安全
Hygienic design to ensure food safety
Ensure food safety and meet global food regulations, standards and requirements by deploying your food processing equipment with our measurement technology in hygienic design.
阅读完整案例
水和污水: 保护 —— 节约 —— 提高
Endress+Hauser能够提供创新的测量仪表组合、专家咨询服务和行业应用经验,为整个水循环过程提供专业支持,助力您实现运营目标。
化工:深化合作,助推可持续成功
优化资源利用率,提高工厂生产效率。获取详细信息!
公用工程:蒸汽和工业水处理
使公用工程管理更加高效、安全、可靠。信赖Endress+Hauser,改善蒸汽能源系统和工业水处理过程。详细了解我们的产品。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受