制糖工业使用的过程仪表
创新先进、坚固耐用和易于清洗的测量技术,适用于生产和维护全过程
制糖生产与工厂运营成本息息相关。坚固、耐用的高品质过程仪表能够提升工厂性能,确保产品品质稳定,因而极为重要。在保证产品品质的同时优化制糖工艺。易于清洗、测量可靠的创新测量技术保证了装置的高稳定性,降低了维护过程中设备损坏的风险。
我们帮助您实现
Endress+Hauser提供一整套可靠的流量、物位、温度、压力和分析仪表,帮助您应对严苛制糖工艺中的各类挑战。我们的仪表在设计和制造上能够经受住维护期间和苛刻的生产过程中的清洁过程。
稳定的产品质量
稳定的工艺参数(Brix等)
确保生产安全,比如流量计或其他工艺相关的测量设备
减少生产中断时间
蒸发罐液位测量是制糖工艺中最具挑战性的测量任务之一。低澄清度的蔗汁可能损坏整个批次,并引发计划外的生产中断事件。
我们的行业专业知识
在旁通管系统中安装使用的雷达液位测量技术能够稳定可靠地进行液位监测。
恶劣的生产环境和清洗过程经常损坏蒸发器的差压系统。
我们的行业专业知识
我们创新的电子压差系统是一个可靠的完全替代品。
pH 6.5...7.0是糖结晶过程的最优pH值范围,有助于保证最优成品品质。由于与糖混合的水的离子强度低,不能使用玻璃电极。
我们的行业专业知识
我们建议使用Memosens数字ISFET塑料或搪瓷电极。
糖浆是蒸发过程的产物,糖度约为65° Brix。在正确的时间点获取可靠和准确的测量结果至关重要。
我们的行业专业知识
Promass科里奥利质量流量计主要用于测量质量流量和密度,此外,还可以针对Brix浓度进行在线高精度测定。此外,Promass使用Endress+Hauser的Heartbeat Technology提供清晰、标准化的诊断通知,这使得预测性维护成为可能,同时提供了运行可靠性和过程安全性证明。
制糖工艺
点击查看流程图,详细了解如何改进和优化您的制糖工艺。
优势
作为制糖企业,您必须最大限度地缩短生产中断时间,并尽可能降低过程中的其他风险。因此,您需要一个可靠的合作伙伴与您携手同行。我们工程师拥有丰富的行业和应用经验,能够帮助您优化工艺,提高装置的稳定性。
>1,000
每个制糖厂中都安装有1,000多台Endress+Hauser过程仪表,有助于提高您的装置稳定性。
成功案例
可靠的制糖工艺
Schweizer Zucker公司的甜菜日产量为1万吨。从储存、蒸发到结晶,Endress+Hauser仪表都在可靠地执行各自的测量工作。
阅读完整案例
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
水分析测量
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
软件解决方案
软件工具确保您的操作过程满负荷运行.
可用性
仪表标准化
通过仪表标准化降低调试和库存成本
阅读完整案例
效率
优化食品行业的CIP原位清洗工艺
在食品行业中应用创新的流量、物位、压力、温度和分析传感器技术,优化CIP原位清洗工艺。
阅读完整案例
安全
Hygienic design to ensure food safety
Ensure food safety and meet global food regulations, standards and requirements by deploying your food processing equipment with our measurement technology in hygienic design.
阅读完整案例
电力与能源:为您的工厂增添动力
您为世界提供能源 - 我们为您的电厂提供蒸汽(煤、天然气和石油)、燃气、废物能源、水力和核能等领域的应用专业知识。
水和污水: 保护 —— 节约 —— 提高
Endress+Hauser能够提供创新的测量仪表组合、专家咨询服务和行业应用经验,为整个水循环过程提供专业支持,助力您实现运营目标。
公用工程:蒸汽和工业水处理
使公用工程管理更加高效、安全、可靠。信赖Endress+Hauser,改善蒸汽能源系统和工业水处理过程。详细了解我们的产品。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受