Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

卫生型温度计,适用于食品和饮料行业,以及生命科学行业中的消毒应用

卫生型温度计

卫生型温度计,适用于食品和饮料行业,以及生命科学行业中的消毒应用

创新型温度计采用紧凑型或模块化卫生型设计,满足食品和生命科学行业中的要求,符合最高质量标准。首次提供完整的全球系列产品,提供多种过程连接、变送器和其他选项。所有产品均通过国际认证。

卫生型温度计

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

Applicator 选型和计算软件

产品说明

我们提供的卫生型温度计:

  • 紧凑型或模块化温度计,带/不带显示屏

  • 温度计,带/不带变送器

  • 提供多种过程连接(卡箍、金属密封系统、焊座、APV-inline、Varivent、Ingold、卡套等)

  • 传感器的响应时间短(t90s:1.5 s),优化过程控制

  • 传感器具有超强抗振性(> 60g),始终确保工厂安全

  • iTHERM创新的TM411高级模块化热电阻(RTD)温度计 ©Endress+Hauser

在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:

热电阻(RTD)温度计的测量原理

热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。

热电偶(TC)的测量原理

热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。

热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • iTHERM QuickSens:超短响应时间,最佳过程控制

  • iTHERM StrongSens:超强抗振性(> 60g),始终确保工厂安全

  • iTHERM QuickNeck:无需使用工具操作,重新标定简便,使用经济,节约时间

  • 提供50余种过程连接

  • 通过国际认证:ATEX/IECEx防爆证书;3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA卫生证书;TSE适应性证书

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com