Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

工业温度计,应用广泛

工业温度计

工业温度计,应用广泛

Endress+Hauser拥有多种温度测量技术,为所有行业提供完整解决方案。采用热电阻(RTD)传感器和热电偶测量原理。热保护套管和过程连接为过程的所有关键测量点提供保护。

工业温度计

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

Applicator 选型和计算软件

此类温度计主要在化工行业中使用,也能在过程行业中使用。

产品说明

我们提供多种型号的模块化工业温度计:

  • 温度计,带/不带变送器

  • 温度计,带/不带显示屏

  • 提供螺纹、卡套和法兰过程连接

  • 组合装配的热保护套管,带/不带法兰

  • 温度计通过螺纹拧入至现有热保护套管中

  • 棒材热保护套管

  • 不带热保护套管的温度计,直接接液

  • Omnigrad M TR10模块化工业热电阻(RTD)温度计 ©Endress+Hauser

在过程自动化中,热电阻(RTD)和热电偶(TC)均宣称自己是标准温度测量原理:

热电阻(RTD)温度计的测量原理

热电阻(RTD)传感器的电阻跟随温度的变化而变化。适用温度测量范围在-200 °C和约600 °C之间,测量精度高,且长期稳定性高。Pt100传感器使用最为普遍。Endress+Hauser热电阻(RTD)传感器的标准测量精度符合IEC 60751 A类标准。

热电偶(TC)的测量原理

热电偶包含两个不同材质的金属导体,并同时接入回路中的同一点。开路连接末端和自由末端处于不同温度条件中时,根据塞贝克(Seebeck)效应,会产生电势(热电动势)。借助热电偶参考表(参考IEC 60584标准)可以测得连接点的温度(测量点)。

热电偶的适用温度测量范围为0...+1800 °C。响应时间短,抗振性强。

优势

  • 在整个操作温度范围内进行高精度测量

  • 防爆认证(Ex):ATEX、IECEx、NEPSI、CSA (IS、NI)

  • iTHERM QuickSens:超短响应时间,最佳过程控制

  • iTHERM StrongSens:超强抗振性(> 60g),始终确保工厂安全

  • 采用模块化结构设计,产品选型灵活

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com