Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

数字式四电极传感器
Memosens CLS82D

Memosens电导式电导率传感器,适用于生命科学、制药和食品行业中的卫生型应用

  • Memosens CLS82D电导率传感器具有多种过程连接。 ©Endress+Hauser

    Memosens CLS82D电导率传感器具有多种过程连接。

  • 此视频显示了Memosens CLS82D四电极测量原理如何满足最大测量范围以及最高测量精度,如何完美适用于卫生型测量场合

  • Memosens CLS82D采用12mm紧凑型设计 ©Endress+Hauser

    Memosens CLS82D采用12mm紧凑型设计

  • Memosens CLS82D采用夹头式连接 ©Endress+Hauser

    Memosens CLS82D采用夹头式连接

  • 四电极技术适用于卫生型测量场合,量程范围广 ©Endress+Hauser

    四电极技术适用于卫生型测量场合,如色谱分析、相位分离或发酵过程,量程范围广

  • 传感器采用卫生型结构设计,通过EHEDG和3-A认证 ©Endress+Hauser

    传感器采用卫生型结构设计,通过EHEDG和3-A认证

  • 实验室采用Memobase Plus CYZ71D方便对CLS82D进行维护和标定 ©Endress+Hauser

    实验室采用Memobase Plus CYZ71D方便对CLS82D进行维护和标定

  • 可在发酵罐中安装预标定的传感器,即插即用 ©Endress+Hauser

    可在发酵罐中安装预标定的传感器CLS82D,即插即用

  • 发酵罐中传感器安装位置 ©Endress+Hauser

    发酵罐中传感器安装位置

  • Memosens 技术将测量值转换成数字信号,并通过非接触式连接将信号传输至变送器,此视频显示了Memosens技术如何优化过程控制和维护过程

Memosens CLS82D是卫生型数字式传感器,可以在电导率值波动较大的应用中进行可靠、安全和快速的测量。取得多项证书,多种过程连接可选和小尺寸紧凑型设计使其满足您的工艺要求。采用Memosens数字式技术,CLS82D操作简单,具有最高过程安全性和数据完整性。防潮防腐蚀,允许实验室标定和设备预维护。

优势

  • 宽量程

  • EHEDG和3-A认证的卫生型结构设计

  • 采用Memosens技术和独一无二的电极连接监控,确保回路绝对安全

  • 蒸汽消毒和高温灭菌

  • 质量证书中标识精确电极常数

  • 记录传感器参数,简单溯源和预维护

  • 便捷的维护策略,使用Memobase Plus可以便捷地进行标定和传感器管理

应用领域

Memosens CLS82D可以在宽电导率量程范围内测量:

  • 相分离

  • 下游工段

  • 发酵罐

  • 制药应用的最后冲洗

通过国际防爆认证,例如:ATEX、FM、CSA和NEPSI,数字式传感器适用于在危险区中使用。

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
info@cn.endress.com www.cn.endress.com