尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

适合石油与天然气行业应用的现场仪表

查看行业专用产品发布和创新技术

CCUS生态系统 ©Endress+Hauser
CCUS —— 碳捕获利用与封存技术

提高CO2气体组分测量的安全性和效率​

我们针对石油与天然气行业应用推出全新系列现场仪表,帮助用户精准可靠地测量碳捕集产业链中的关键参数。帮助您实现行业目标,是我们的使命:

  • 可溯源的定量测量结果,符合行业和计量标准
  • 可靠的质量测量结果,判断CO2气体组分是否符合运输和存储法规要求
  • 凭借专业知识和应用经验,我们能够在项目规划和执行阶段的重要里程碑节点为客户提供指导和支持

查看我们满足CCUS技术要求的最新现场仪表

现场流量计校准 @Endress+Hauser@Kaneka
解决方案

CO2流量计量解决方案

在长距离管道运输中,高精度致密相或超临界CO2流量测量是一项关键的应用。从设计到现场安装,我们掌握专业技能,能够胜任复杂的CO2流量测量,满足定量监管要求。不仅如此,我们还提供流量、压力、温度测量仪表,以及气体分析仪专用产品组合,进行质量参数测量。

  • 科里奥利质量流量计保证高测量精度和重复性
  • 整套计量撬能够在高压工况下连续工作
  • TDLAS激光分析仪测量杂质含量,保证CO2质量
LNG再气化工艺概览 ©Endress+Hauser
LNG液化天然气再气化

提高安全性,实现更可靠的LNG再气化过程

天然气和LNG液化天然气是低碳燃料,发展迅猛 —— 安全处理变得前所未有的重要。全新系列现场仪表和解决方案能够提高再气化过程的安全性和效率,降低维护工作量:

  • 高精度测量质量参数和组分测量,实时输出可靠的热值数据,定量测量结果可溯源,支持计量交接流量测量
  • 创新设计:测量部件和安全组件智能集成,提高可靠性和透明度
  • 解决方案能力:Endress+Hauser是经验丰富的合作伙伴,按照国际标准成功执行和实施项目

查看我们新推出的适用于再气化工艺的现场仪表

LNG船舶燃油计量解决方案,实时计算LNG交接量 ©Endress+Hauser
解决方案

LNG船舶燃油计量解决方案

我们的LNG船舶燃油计量解决方案支持实时计量和组分分析。解决方案确保各类船舶在海上平台和油库码头安全高效加注燃油。包括:

  • 科里奥利质量流量计直接高精度测量质量流量;无需复杂库区计算
  • 采用专利的拉曼光谱技术,实时监测组分
  • 低维护成本,有效降低总运维开支
  • 符合国际标准

根据实际工况匹配现场仪表

针对实际工况和测量点状况,您是否难以判断哪款现场仪表是合适的选择?我们提供Applicator仪表选型与计算软件,帮助您轻松决策,选择出符合行业使用要求的现场仪表。试一试!

数据可视化 ©Endress+Hauser
服务产品

更深入地掌握过程和仪表性能

智能传感器实时采集过程数据,监测设备和健康状况,方便用户随时了解仪表和资产性能。生产流程的数字化升级创造了数据可视化机会,方便人们查看工艺数据,实现了信息全透明。Endress+Hauser的Netilion工业物联网云生态系统是理想的选择,帮助最终用户明智决策。

希望进一步了解我们为石油与天然气行业提供的产品组合吗?