Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

Picomag:公用工程领域中使用的智能型即插即用的流量计

尺寸小巧的电磁流量测量

在工业过程测量和自动化领域中,人们对智能小巧且简单、可靠和免维护仪表的需求日益增长。全新的Picomag电磁流量计完全符合上述要求。它不仅能够测量导电性介质的流量,而且还能够测量温度。安装SmartBlue App后,通过蓝牙即可便捷地调试Picomag;通过IO-Link技术还可以实现无缝系统集成。Picomag是一款符合工业4.0设计理念的产品。

优势

  • 可靠测量和监测工业用水、冷却水或热水

  • 同时测量流量和温度

  • 即使在操作困难的安装点,通过蓝牙连接也能完成设备设置,十分省时

  • 通过蓝牙操作,在SmartBlue App上直观地无线和安全查看所有设备参数

  • 通过IO-Link可以灵活集成至所有现有现场总线系统中

  • 用户操作便捷的自动旋转显示屏,能够根据安装位置自动旋转位置

Picomag结构紧凑, 可以安装在口径不超过50 mm (2")的管道中使用,甚至是十分狭小的空间中。配备多种过程连接,例如NPT螺纹、R螺纹、内锥螺纹、Tri-Clamp卡箍或Victaulic接头。Picomag已针对有高重复性(±0.2% o.f.s.)的应用优化,提供可靠的测量值,例如在公用工程中正确测量水流量或最大限度地降低能源费用。

清晰的诊断显示

通过用户友好大显示屏可以快速读取流量、温度和累计量。运行过程中出现的故障由诊断图标标识显示,例如非满管或超过最高温度,诊断图标符合NAMUR NE 107标准。显示屏可以根据安装位置自动旋转,便于用户读数。此外,点击仪表即可查看和监控设置参数。

通过蓝牙实现无线设置和调试

通过蓝牙连接可以对10米距离之外的仪表进行无线设置和数据恢复操作,即使安装位置十分难于操作。Endress+Hauser为免费提供SmartBlue App,能够快速便捷地查看所有设备功能和诊断功能。提供适用Android和iOS系统使用的SmartBlue App。

通过IO-Link技术优化系统集成

另一大产品亮点是通过IO-Link技术与过程控制系统进行数字数据传输。此通信标准与所有传统的现场总线系统配套使用,能够灵活地安装在现有控制系统中。在中控室内登录IO-Link主站即可查看完整的数据信息。其他优点还有:设备更换后自动传输参数、同传统接线方式相比,接线工作量更低。

点击 E-direct 获取所有的产品详情!

  • Picomag:公用工程领域中使用的智能型即插即用的流量计

  • Picomag:在SmartBlue App上直观进行调试

  • Picomag DN 15...25 (1/2...1'') ©Endress+Hauser

    Picomag DN 15...25 (1/2...1'')

  • Picomag DN 50 (2'') ©Endress+Hauser

    Picomag DN 50 (2")

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
info@cn.endress.com www.cn.endress.com

相关新闻