尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

高制氢厂可用性

梅塞尔(Messer)工业气体公司如何轻松可靠进行水蒸气重整装置内的压力测量

梅塞尔(Messer)公司采用水蒸气重整法制氢。重整制氢装置内安装有大量安全停机保护设备,设备压力起着至关重要的作用。Endress+Hauser的现场压力测量仪表采用镀金膜片,轻松应对制氢过程中的所有测量任务。仪表工作可靠,功能强大,梅塞尔(Messer)团队的工作更加轻松。

梅塞尔(Messer)制氢厂现场:厂长Guido Kniepper和生产经理Florian Wagner分享同Endress+Hauser合作的故事。

梅塞尔(Messer)工业气体公司轻松可靠测量水蒸气重整装置内的压力。 ©Endress+Hauser

梅塞尔(Messer)工业气体公司制氢装置前的制氢厂厂长Guido Kniepper和Endress+Hauser员工。

客户的收益

  • 保证高工厂可用性

  • 即使在小压力范围内也能可靠进行高精度测量

  • 仪表操作简单,节省了时间

  • 低培训需求

  • 延长了维护周期

Guido Kniepper,梅塞尔(Messer)工业气体公司的厂长

“即使在小压力范围内,Endress+Hauser的压力测量仪表也能可靠进行高精度测量。得益于数字辅助向导,仪表操作直观安全。”

Guido Kniepper, 厂长
梅塞尔(Messer)工业气体公司

客户的挑战

在水蒸气重整制氢过程中,压力测量任务非常艰巨, 工况严苛,比如制氢过程要求耐温900°C,进料过程要求耐压200 bar。重整制氢装置的内部压力通常在mbar范围内。氢扩散是一大严峻挑战。氢原子渗透通过充油型传感器的金属膜片, 导致填充油中出现气泡, 引发零点漂移,最终导致仪表故障。

我们的解决方案

梅塞尔(Messer)公司选择在制氢装置内使用Cerabar PMP71B压力变送器和Deltabar PMD75B差压变送器。Endress+Hauser的压力测量仪表安装在梅塞尔(Messer)公司的重整制氢装置上使用,满足制氢过程的特殊要求:

  • 25µ 镀金膜片,有效杜绝氢气扩散进入压力传感器。

  • 仪表配备自监测功能,无需中断生产过程。

  • 自带数字辅助向导,引导用户逐步执行仪表调试、维护和SIL验证测试。

  • 支持Bluetooth蓝牙无线连接,便捷访问仪表。